Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'acciaio rapido in polvere quadrato non rivestito è di tipo regolare a 4 scanalature, che può durare a lungo Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su come procedere, quali servizi è possibile usufruire, prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Codice componente
PM-EM4R3
PM-EM4R4
PM-EM4R5
PM-EM4R6
PM-EM4R7
PM-EM4R8
PM-EM4R9
PM-EM4R10
PM-EM4R11
PM-EM4R12
PM-EM4R13
PM-EM4R14
PM-EM4R16
PM-EM4R18
PM-EM4R19
PM-EM4R20
PM-EM4R22
PM-EM4R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

22.54 €

1 Disponibile 5 giorni 31265515°

22.70 €

1 Disponibile 5 giorni 41565715°

22.70 €

1 Disponibile 5 giorni 51966315°

23.81 €

1 Disponibile 5 giorni 619663-

27.83 €

1 Disponibile 5 giorni 728107815°

25.64 €

1 Disponibile 5 giorni 828107815°

32.17 €

1 Disponibile 5 giorni 934108415°

29.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10341084-

41.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1140129715°

39.82 €

1 Disponibile 5 giorni 12401297-

48.82 €

1 Disponibile 5 giorni 13401297-

48.82 €

1 Disponibile 5 giorni 14401297-

59.51 €

1 Disponibile 5 giorni 164816108-

70.76 €

1 Disponibile 5 giorni 184816108-

89.26 €

1 Disponibile 5 giorni 19562012215°

82.33 €

1 Disponibile 5 giorni 205620122-

107.92 €

1 Disponibile 5 giorni 225620122-

126.54 €

1 Disponibile 5 giorni 256825144-

Loading...

  1. 1

Specifiche

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM4R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 12 55 15° 6
4 15 57 15° 6
5 19 63 15° 6
6 19 63 6
7 28 78 15° 10
8 28 78 15° 10
9 34 84 15° 10
10 34 84 10
11 40 97 15° 12
12 40 97 12
13 40 97 12
14 40 97 12
16 48 108 16
18 48 108 16
19 56 122 15° 20
20 56 122 20
22 56 122 20
25 68 144 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico