High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model (Codici componente)

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Acciaio rapido non rivestito, quadrato, corto, a 2 lame con ø fino a 50 Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Codice componente
EM2S1
EM2S1.5
EM2S2
EM2S2.5
EM2S3
EM2S3.5
EM2S4
EM2S4.5
EM2S5
EM2S5.5
EM2S6
EM2S6.5
EM2S7
EM2S7.5
EM2S8
EM2S8.5
EM2S9
EM2S9.5
EM2S10
EM2S11
EM2S12
EM2S13
EM2S14
EM2S15
EM2S16
EM2S18
EM2S19
EM2S20
EM2S21
EM2S22
EM2S23
EM2S25
EM2S26
EM2S28
EM2S30
EM2S32
EM2S35
EM2S38
EM2S40
EM2S45
EM2S50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

14.92 €

1 Disponibile 5 giorni 12.564515°

13.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5464515°

12.75 €

1 Disponibile 5 giorni 2565015°

12.75 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5665015°

10.56 €

1 Disponibile 5 giorni 3865015°

11.45 €

1 Disponibile 5 giorni 3.5886015°

10.56 €

1 Disponibile 5 giorni 4886015°

10.56 €

1 Disponibile 5 giorni 4.51086015°

10.67 €

1 Disponibile 5 giorni 51086015°

10.56 €

1 Disponibile 5 giorni 5.51286015°

11.06 €

1 Disponibile 5 giorni 61286015°

13.81 €

1 Disponibile 5 giorni 6.514106015°

12.68 €

1 Disponibile 5 giorni 714106015°

13.81 €

1 Disponibile 5 giorni 7.514106015°

12.68 €

1 Disponibile 5 giorni 814106015°

14.94 €

1 Disponibile 5 giorni 8.518107015°

14.94 €

1 Disponibile 5 giorni 918107015°

14.94 €

1 Disponibile 5 giorni 9.518107015°

14.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10181070-

18.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1122128015°

18.96 €

1 Disponibile 5 giorni 12221280-

23.56 €

1 Disponibile 5 giorni 13261285-

23.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1426169015°

26.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1530169515°

28.99 €

1 Disponibile 5 giorni 16301695-

34.41 €

1 Disponibile 5 giorni 18341695-

41.94 €

1 Disponibile 5 giorni 19382011015°

41.80 €

1 Disponibile 5 giorni 203820110-

52.26 €

1 Disponibile 5 giorni 214520110-

52.33 €

1 Disponibile 5 giorni 224520110-

64.14 €

1 Disponibile 5 giorni 23502512015°

61.76 €

1 Disponibile 5 giorni 255025120-

65.52 €

1 Disponibile 5 giorni 265025120-

77.48 €

1 Disponibile 5 giorni 285525125-

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 305525125-

88.17 €

1 Disponibile 5 giorni 326032145-

147.41 €

1 Disponibile 5 giorni 356032145-

107.46 €

1 Disponibile 5 giorni 386532150-

125.82 €

1 Disponibile 5 giorni 406532150-

175.16 €

1 Disponibile 5 giorni 457042160-

190.19 €

1 Disponibile 5 giorni 507542165-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM2S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32
45 70 160 42
50 75 165 42


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Supporto tecnico