Registrati
Configura
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Codice componente:

Sono stati trovati. 30 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico

    High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (θ)

    Quantità minima d'ordine
    1
    3.5
    6
    45
    15°
    1 pezzi
    1.5
    5
    6
    45
    15°
    1 pezzi
    2
    7
    6
    50
    15°
    1 pezzi
    2.5
    8
    6
    50
    15°
    1 pezzi
    3
    10
    6
    50
    15°
    1 pezzi
    3.5
    12
    8
    60
    15°
    1 pezzi
    4
    12
    8
    60
    15°
    1 pezzi
    4.5
    15
    8
    60
    15°
    1 pezzi
    5
    15
    8
    60
    15°
    1 pezzi
    5.5
    15
    8
    60
    15°
    1 pezzi
    6
    15
    8
    60
    15°
    1 pezzi
    6.5
    20
    10
    60
    15°
    1 pezzi
    7
    20
    10
    60
    15°
    1 pezzi
    7.5
    20
    10
    60
    15°
    1 pezzi
    8
    20
    10
    60
    15°
    1 pezzi
    8.5
    25
    10
    70
    15°
    1 pezzi
    9
    25
    10
    70
    15°
    1 pezzi
    9.5
    25
    10
    70
    15°
    1 pezzi
    10
    25
    10
    70
    -
    1 pezzi
    11
    30
    12
    80
    15°
    1 pezzi
    12
    30
    12
    80
    -
    1 pezzi
    13
    35
    12
    85
    -
    1 pezzi
    14
    35
    16
    90
    15°
    1 pezzi
    15
    40
    16
    95
    15°
    1 pezzi
    16
    40
    16
    95
    -
    1 pezzi
    18
    40
    16
    95
    -
    1 pezzi
    19
    45
    20
    110
    15°
    1 pezzi
    20
    45
    20
    110
    -
    1 pezzi
    22
    56
    20
    122
    -
    1 pezzi
    25
    60
    25
    130
    -
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    15.36 €
    ( 18.28 € )
    5 giorni lavorativi
    14.00 €
    ( 16.66 € )
    5 giorni lavorativi
    13.44 €
    ( 15.99 € )
    5 giorni lavorativi
    13.21 €
    ( 15.72 € )
    5 giorni lavorativi
    11.31 €
    ( 13.46 € )
    5 giorni lavorativi
    11.41 €
    ( 13.58 € )
    5 giorni lavorativi
    11.41 €
    ( 13.58 € )
    5 giorni lavorativi
    11.41 €
    ( 13.58 € )
    5 giorni lavorativi
    11.41 €
    ( 13.58 € )
    5 giorni lavorativi
    11.41 €
    ( 13.58 € )
    5 giorni lavorativi
    11.92 €
    ( 14.18 € )
    5 giorni lavorativi
    13.28 €
    ( 15.80 € )
    5 giorni lavorativi
    13.28 €
    ( 15.80 € )
    5 giorni lavorativi
    13.28 €
    ( 15.80 € )
    5 giorni lavorativi
    13.28 €
    ( 15.80 € )
    5 giorni lavorativi
    15.50 €
    ( 18.45 € )
    5 giorni lavorativi
    15.50 €
    ( 18.45 € )
    5 giorni lavorativi
    15.50 €
    ( 18.45 € )
    5 giorni lavorativi
    15.50 €
    ( 18.45 € )
    5 giorni lavorativi
    20.11 €
    ( 23.93 € )
    5 giorni lavorativi
    20.11 €
    ( 23.93 € )
    5 giorni lavorativi
    24.69 €
    ( 29.38 € )
    5 giorni lavorativi
    25.41 €
    ( 30.24 € )
    5 giorni lavorativi
    28.25 €
    ( 33.62 € )
    5 giorni lavorativi
    30.21 €
    ( 35.95 € )
    5 giorni lavorativi
    35.94 €
    ( 42.77 € )
    5 giorni lavorativi
    47.57 €
    ( 56.61 € )
    5 giorni lavorativi
    44.00 €
    ( 52.36 € )
    5 giorni lavorativi
    54.92 €
    ( 65.35 € )
    5 giorni lavorativi
    65.27 €
    ( 77.67 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Caratteristiche] Acciaio rapido non rivestito, quadrato, lunghezza lama normale, tipo a 2 scanalature fino a ø50 Può essere riaffilato. Si prega di consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per i dettagli su come procedere, su quali servizi è possibile usufruire, sui prezzi, ecc.

    Specifiche e prezzo

    Specifiche

    High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

    Model Number
    EM2R

    Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Under Neck Angle
    θ
    Shank Diameter
    d
    1 3.5 45 15° 6
    1.5 5 45 15° 6
    2 7 50 15° 6
    2.5 8 50 15° 6
    3 10 50 15° 6
    3.5 12 60 15° 8
    4 12 60 15° 8
    4.5 15 60 15° 8
    5 15 60 15° 8
    5.5 15 60 15° 8
    6 15 60 15° 8
    6.5 20 60 15° 10
    7 20 60 15° 10
    7.5 20 60 15° 10
    8 20 60 15° 10
    8.5 25 70 15° 10
    9 25 70 15° 10
    9.5 25 70 15° 10
    10 25 70 10

    11

    30 80 15° 12
    12 30 80 12
    13 35 85 12
    14 35 90 15° 16
    15 40 95 15° 16
    16 40 95 16
    18 40 95 16
    19 45 110 15° 20
    20 45 110 20
    22 56 122 20
    25 60 130 25


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.