High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Acciaio rapido non rivestito, quadrato, a scanalature lunghe, tipo a 2 scanalature con ø fino a 50 Adatto per la fresatura di cavità profonde Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long / Non-Coated Model:Related Image

Codice componente
EM2L3
EM2L4
EM2L5
EM2L6
EM2L7
EM2L8
EM2L9
EM2L10
EM2L11
EM2L12
EM2L13
EM2L14
EM2L15
EM2L16
EM2L18
EM2L19
EM2L20
EM2L21
EM2L22
EM2L23
EM2L25
EM2L26
EM2L28
EM2L30
EM2L32
EM2L35
EM2L38
EM2L40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

10.62 €

1 Disponibile 5 giorni 31566015°

10.62 €

1 Disponibile 5 giorni 42086015°

10.62 €

1 Disponibile 5 giorni 52586015°

11.08 €

1 Disponibile 5 giorni 62586015°

12.89 €

1 Disponibile 5 giorni 735107515°

12.96 €

1 Disponibile 5 giorni 835107515°

15.22 €

1 Disponibile 5 giorni 945109015°

14.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10451090-

18.20 €

1 Disponibile 5 giorni 11551210515°

18.29 €

1 Disponibile 5 giorni 125512105-

23.14 €

1 Disponibile 5 giorni 135512105-

23.14 €

1 Disponibile 5 giorni 14551611015°

26.51 €

1 Disponibile 5 giorni 15651612015°

29.45 €

1 Disponibile 5 giorni 166516120-

37.07 €

1 Disponibile 5 giorni 186516120-

47.81 €

1 Disponibile 5 giorni 19752014015°

42.06 €

1 Disponibile 5 giorni 207520140-

59.70 €

1 Disponibile 5 giorni 217520140-

58.99 €

1 Disponibile 5 giorni 227520140-

78.98 €

1 Disponibile 5 giorni 23902516015°

74.66 €

1 Disponibile 5 giorni 259025160-

81.73 €

1 Disponibile 5 giorni 269025160-

100.21 €

1 Disponibile 5 giorni 289025160-

82.30 €

1 Disponibile 5 giorni 309025160-

101.11 €

1 Disponibile 5 giorni 329532180-

125.32 €

1 Disponibile 5 giorni 3510032185-

148.49 €

1 Disponibile 5 giorni 3810532190-

174.92 €

1 Disponibile 5 giorni 4011032195-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM2L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
21 75 140 20
22 75 140 20
23 90 160 15° 25
25 90 160 25
26 90 160 25
28 90 160 25
30 90 160 25
32 95 180 32
35 100 185 32
38 105 190 32
40 110 195 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Supporto tecnico