High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model (Codici componente)

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cielo corto a 4 eliche non rivestito Efficace per la fresatura laterale con angolo d'elica di 40° più forte dell'angolo d'elica standard Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

Codice componente
EM4S3
EM4S3.5
EM4S4
EM4S4.5
EM4S5
EM4S5.5
EM4S6
EM4S6.5
EM4S7
EM4S7.5
EM4S8
EM4S8.5
EM4S9
EM4S9.5
EM4S10
EM4S11
EM4S12
EM4S13
EM4S14
EM4S15
EM4S16
EM4S18
EM4S19
EM4S20
EM4S21
EM4S22
EM4S23
EM4S25
EM4S26
EM4S28
EM4S30
EM4S32
EM4S35
EM4S38
EM4S40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 3865215°

9.61 €

1 Disponibile 5 giorni 3.51165515°

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 41165515°

9.61 €

1 Disponibile 5 giorni 4.51365715°

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 51365715°

9.61 €

1 Disponibile 5 giorni 5.51365715°

10.26 €

1 Disponibile 5 giorni 613657-

11.25 €

1 Disponibile 5 giorni 6.516106615°

11.25 €

1 Disponibile 5 giorni 716106615°

11.71 €

1 Disponibile 5 giorni 7.519106915°

11.39 €

1 Disponibile 5 giorni 819106915°

13.10 €

1 Disponibile 5 giorni 8.519106915°

13.19 €

1 Disponibile 5 giorni 919106915°

13.10 €

1 Disponibile 5 giorni 9.522107215°

13.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10221072-

16.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1122127915°

16.75 €

1 Disponibile 5 giorni 12261283-

20.63 €

1 Disponibile 5 giorni 13261283-

20.88 €

1 Disponibile 5 giorni 14261283-

23.39 €

1 Disponibile 5 giorni 15261283-

25.82 €

1 Disponibile 5 giorni 16321692-

30.63 €

1 Disponibile 5 giorni 18321692-

38.24 €

1 Disponibile 5 giorni 19382010415°

37.14 €

1 Disponibile 5 giorni 203820104-

46.08 €

1 Disponibile 5 giorni 213820104-

46.56 €

1 Disponibile 5 giorni 223820104-

57.04 €

1 Disponibile 5 giorni 23452512115°

55.19 €

1 Disponibile 5 giorni 254525121-

57.21 €

1 Disponibile 5 giorni 264525121-

67.92 €

1 Disponibile 5 giorni 285525125-

81.27 €

1 Disponibile 5 giorni 305525125-

106.54 €

1 Disponibile 5 giorni 326032145-

81.19 €

1 Disponibile 5 giorni 356032145-

95.81 €

1 Disponibile 5 giorni 386532150-

115.32 €

1 Disponibile 5 giorni 406532150-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM4S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 8 52 15° 6
3.5 11 55 15° 6
4 11 55 15° 6
4.5 13 57 15° 6
5 13 57 15° 6
5.5 13 57 15° 6
6 13 57 6
6.5 16 66 15° 10
7 16 66 15° 10
7.5 19 69 15° 10
8 19 69 15° 10
8.5 19 69 15° 10
9 19 69 15° 10
9.5 22 72 15° 10
10 22 72 10
11 22 79 15° 12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104 15° 20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121 15° 25
25 45 121 25
26 45 121 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ +0.03

Supporto tecnico