High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Lama non rivestita a 4 scanalature di lunghezza normale Efficace per la fresatura laterale con angolo di elica di 40°, più forte dell'angolo di elica standard Può essere riaffilata. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular / Non-Coated Model:Related Image

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

 High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304) 

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

 

 

 

 

   

 

 

○ = Suitable

Codice componente
EM4R3
EM4R4
EM4R5
EM4R6
EM4R7
EM4R8
EM4R9
EM4R10
EM4R11
EM4R12
EM4R13
EM4R14
EM4R15
EM4R16
EM4R18
EM4R19
EM4R20
EM4R21
EM4R22
EM4R23
EM4R25
EM4R30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

14.55 €

1 Disponibile 5 giorni 31265515°

14.55 €

1 Disponibile 5 giorni 41565715°

14.55 €

1 Disponibile 5 giorni 51966315°

15.31 €

1 Disponibile 5 giorni 619663-

17.94 €

1 Disponibile 5 giorni 728107815°

17.94 €

1 Disponibile 5 giorni 828107815°

20.74 €

1 Disponibile 5 giorni 934108415°

20.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10341084-

24.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1140129715°

25.01 €

1 Disponibile 5 giorni 12401297-

32.03 €

1 Disponibile 5 giorni 13401297-

32.12 €

1 Disponibile 5 giorni 14401297-

38.64 €

1 Disponibile 5 giorni 15481610815°

40.00 €

1 Disponibile 5 giorni 164816108-

48.54 €

1 Disponibile 5 giorni 184816108-

60.42 €

1 Disponibile 5 giorni 19562012215°

56.67 €

1 Disponibile 5 giorni 205620122-

66.98 €

1 Disponibile 5 giorni 215620122-

80.62 €

1 Disponibile 5 giorni 225620122-

95.73 €

1 Disponibile 5 giorni 23682514415°

98.52 €

1 Disponibile 5 giorni 256825144-

139.19 €

1 Disponibile 5 giorni 306825144-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM4R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 12 55 15° 6
4 15 57 15° 6
5 19 63 15° 6
6 19 63 6
7 28 78 15° 10
8 28 78 15° 10
9 34 84 15° 10
10 34 84 10
11 40 97 15° 12
12 40 97 12
13 40 97 12
14 40 97 12
15 48 108 15° 16
16 48 108 16
18 48 108 16
19 56 122 15° 20
20 56 122 20
21 56 122 20
22 56 122 20
23 68 144 15° 25
25 68 144 25
30 68 144 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ +0.03

Supporto tecnico