AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Short

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Short

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Lunghezza ridotta della scanalatura, tipo a 2 scanalature con raggio del tagliente Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • AS
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Short:Related Image

Codice componente
ASPM-CR-EM2S6-R0.5
ASPM-CR-EM2S6-R1
ASPM-CR-EM2S8-R0.5
ASPM-CR-EM2S8-R1
ASPM-CR-EM2S10-R0.5
ASPM-CR-EM2S10-R1
ASPM-CR-EM2S10-R2
ASPM-CR-EM2S10-R3
ASPM-CR-EM2S12-R0.5
ASPM-CR-EM2S12-R1
ASPM-CR-EM2S12-R2
ASPM-CR-EM2S12-R3
ASPM-CR-EM2S16-R1
ASPM-CR-EM2S16-R2
ASPM-CR-EM2S16-R3
ASPM-CR-EM2S20-R1
ASPM-CR-EM2S20-R2
ASPM-CR-EM2S20-R3
ASPM-CR-EM2S25-R3
ASPM-CR-EM2S25-R5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (θ)
(Degree)

42.61 €

1 Disponibile 5 giorni 60.51260815°

40.92 €

1 Disponibile 5 giorni 611260815°

46.67 €

1 Disponibile 5 giorni 80.514601015°

44.81 €

1 Disponibile 5 giorni 8114601015°

48.29 €

1 Disponibile 5 giorni 100.5187010-

48.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101187010-

50.69 €

1 Disponibile 5 giorni 102187010-

50.28 €

1 Disponibile 5 giorni 103187010-

59.81 €

1 Disponibile 5 giorni 120.5228012-

59.81 €

1 Disponibile 5 giorni 121228012-

62.28 €

1 Disponibile 5 giorni 122228012-

62.28 €

1 Disponibile 5 giorni 123228012-

91.41 €

1 Disponibile 5 giorni 161309516-

91.41 €

1 Disponibile 5 giorni 162309516-

91.41 €

1 Disponibile 5 giorni 163309516-

141.09 €

1 Disponibile 5 giorni 2013811020-

135.59 €

1 Disponibile 5 giorni 2023811020-

83.58 €

1 Disponibile 5 giorni 2033811020-

114.97 €

1 Disponibile 5 giorni 2535012025-

114.97 €

1 Disponibile 5 giorni 2555012025-

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Short:Related Image

Model Number   Radius
R
(Selection)
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
ASPM-CR-EM2S 6 0.5 1 12 60 15° 8
8 0.5 1 14 60 15° 10
10 0.5 1 2 3 18 70 10
12 0.5 1 2 3 22 80 12
16 1 2 3 30 95 16
20 1 2 3 38 110 20
25 2 3 5 50 120 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 2 Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Supporto tecnico