Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | |
35.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 | 15 | 60 | 6 | |
36.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | |
35.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | |
39.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.5 | 25 | 70 | 10 | |
39.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 25 | 70 | 10 | |
41.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 25 | 70 | 10 | |
51.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 0.5 | 30 | 80 | 12 | |
49.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 1 | 30 | 80 | 12 | |
49.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2 | 30 | 80 | 12 | |
49.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3 | 30 | 80 | 12 | |
78.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 1 | 40 | 95 | 16 | |
78.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 2 | 40 | 95 | 16 | |
75.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 3 | 40 | 95 | 16 | |
111.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 1 | 45 | 110 | 20 | |
116.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 2 | 45 | 110 | 20 | |
111.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 3 | 45 | 110 | 20 | |
99.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 2 | 60 | 130 | 25 | |
99.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 3 | 60 | 130 | 25 | |
99.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 5 | 60 | 130 | 25 |
Loading...
Model Number | Radius R (Selection) |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
ASPM-CR-EM2R | 6 | 0.5 1 | 15 | 60 | — | 6 |
8 | 0.5 1 | 20 | 60 | — | 8 | |
10 | 0.5 1 2 | 25 | 70 | — | 10 | |
12 | 0.5 1 2 3 | 30 | 80 | — | 12 | |
16 | 1 2 3 | 40 | 95 | — | 16 | |
20 | 1 2 3 | 45 | 110 | — | 20 | |
25 | 2 3 5 | 60 | 130 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali