Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASPM-BEM2R1.5 |
ASPM-BEM2R2 |
ASPM-BEM2R2.5 |
ASPM-BEM2R3 |
ASPM-BEM2R4 |
ASPM-BEM2R5 |
ASPM-BEM2R6 |
ASPM-BEM2R7 |
ASPM-BEM2R8 |
ASPM-BEM2R9 |
ASPM-BEM2R10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 8 | 56 | 6 | 3 | 15° | |
33.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 11 | 63 | 6 | 4 | 15° | |
33.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 13 | 68 | 6 | 5 | 15° | |
35.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 13 | 68 | 6 | 6 | - | |
46.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 19 | 82 | 8 | 8 | - | |
69.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 22 | 95 | 10 | 10 | - | |
89.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 26 | 110 | 12 | 12 | - | |
97.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 26 | 110 | 12 | 14 | - | |
109.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 32 | 123 | 16 | 16 | - | |
144.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 32 | 123 | 16 | 18 | - | |
105.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 141 | 20 | 20 | - |
Loading...
Model Number
ASPM-BEM2R
Tip R |
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1.5 | 3 | 8 | 56 | 15° | 6 |
2 | 4 | 11 | 63 | 15° | 6 |
2.5 | 5 | 13 | 68 | 15° | 6 |
3 | 6 | 13 | 68 | — | 6 |
4 | 8 | 19 | 82 | — | 8 |
5 | 10 | 22 | 95 | — | 10 |
6 | 12 | 26 | 110 | — | 12 |
7 | 14 | 26 | 110 | — | 12 |
8 | 16 | 32 | 123 | — | 16 |
9 | 18 | 32 | 123 | — | 16 |
10 | 20 | 38 | 141 | — | 20 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Curved Surface / Carving / R-Groove | R Precision(µm) | ±0.02 |
Torsion Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali