Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V-BEM2R1.5 |
V-BEM2R2 |
V-BEM2R2.5 |
V-BEM2R3 |
V-BEM2R4 |
V-BEM2R5 |
V-BEM2R6 |
V-BEM2R7 |
V-BEM2R8 |
V-BEM2R9 |
V-BEM2R10 |
V-BEM2R12.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 8 | 56 | 6 | 3 | 15° | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 11 | 63 | 6 | 4 | 15° | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 13 | 68 | 6 | 5 | 15° | |
25.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 13 | 68 | 6 | 6 | - | |
28.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 19 | 82 | 8 | 8 | - | |
34.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 22 | 95 | 10 | 10 | - | |
42.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 26 | 110 | 12 | 12 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 26 | 110 | 12 | 14 | - | |
71.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 32 | 123 | 16 | 16 | - | |
88.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 32 | 123 | 16 | 18 | - | |
100.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 141 | 20 | 20 | - | |
118.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 50 | 166 | 25 | 25 | - |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Tip R |
||||||
V-BEM2R | 1.5 | 3 | 8 | 15° | 56 | 6 |
2 | 4 | 11 | 15° | 63 | 6 | |
2.5 | 5 | 13 | 15° | 68 | 6 | |
3 | 6 | 13 | — | 68 | 6 | |
4 | 8 | 19 | — | 82 | 8 | |
5 | 10 | 22 | — | 95 | 10 | |
6 | 12 | 26 | — | 110 | 12 | |
7 | 14 | 26 | — | 110 | 12 | |
8 | 16 | 32 | — | 123 | 16 | |
9 | 18 | 32 | — | 123 | 16 | |
10 | 20 | 38 | — | 141 | 20 | |
12.5 | 25 | 50 | — | 166 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Processing Applications | Curved Surface / Carving / R-Groove | R Precision(µm) | ±0.02 |
Torsion Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali