TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short (Codici componente)

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The chamfer angle can be selected from 60, 90 and 120°according to the machining style
  • TiCN
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Codice componente
VPM-MEM2S10-60
VPM-MEM2S10-90
VPM-MEM2S10-120
VPM-MEM2S12-60
VPM-MEM2S12-90
VPM-MEM2S12-120
VPM-MEM2S14-60
VPM-MEM2S14-90
VPM-MEM2S14-120
VPM-MEM2S16-60
VPM-MEM2S16-90
VPM-MEM2S16-120
VPM-MEM2S20-60
VPM-MEM2S20-90
VPM-MEM2S20-120
VPM-MEM2S25-60
VPM-MEM2S25-90
VPM-MEM2S25-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Flute Length ℓ Overall Length L

61.20 €

1 Disponibile 5 giorni 6010101365

61.20 €

1 Disponibile 5 giorni 9010101365

57.90 €

1 Disponibile 5 giorni 12010101365

79.42 €

1 Disponibile 5 giorni 6012121775

79.42 €

1 Disponibile 5 giorni 9012121775

72.73 €

1 Disponibile 5 giorni 12012121775

101.20 €

1 Disponibile 5 giorni 6014162185

101.20 €

1 Disponibile 5 giorni 9014162185

94.53 €

1 Disponibile 5 giorni 12014162185

116.51 €

1 Disponibile 5 giorni 6016162590

116.51 €

1 Disponibile 5 giorni 9016162590

106.75 €

1 Disponibile 5 giorni 12016162590

99.92 €

1 Disponibile 5 giorni 60202032104

99.92 €

1 Disponibile 5 giorni 90202032104

93.93 €

1 Disponibile 5 giorni 120202032104

138.17 €

1 Disponibile 5 giorni 60252544114

138.17 €

1 Disponibile 5 giorni 90252544114

127.81 €

1 Disponibile 5 giorni 120252544114

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Model Number   Beveling Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
VPM-MEM2S 10 60° ≤ 0.5 13 65 10
90°
120°
12 60° ≤ 0.5 17 75 12
90°
120°
14 60° ≤ 0.5 21 85 16
90°
120°
16 60° ≤ 0.5 25 90 16
90°
120°
20 60° ≤ 0.5 32 104 20
90°
120°
25 60° ≤ 0.5 44 114 25
90°
120°

Più Informazioni

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Esempio di utilizzo

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image
TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Chamfering / Horizontal Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Coating Presence Included
Tip Core Thickness ≦0.5 Diameter Tolerance 0 – -0.02 Tolerance of Shank Diameter h7

Supporto tecnico