Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 50 | 6 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 4 | 0.1 ~ 1 | 8 | 60 | 8 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 5 | 0.1 ~ 1 | 10 | 60 | 8 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 60 | 8 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 7 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 60 | 10 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 60 | 10 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 9 | 0.1 ~ 2 | 18 | 70 | 10 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 10 | 0.1 ~ 3 | 18 | 70 | 10 | Senza rivestimento | - | ||
1 | 7 giorni | 11 | 0.1 ~ 3 | 22 | 80 | 12 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 12 | 0.1 ~ 3 | 22 | 80 | 12 | Senza rivestimento | - | ||
1 | 7 giorni | 13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 85 | 12 | Senza rivestimento | - | ||
1 | 7 giorni | 14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 90 | 16 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 15 | 0.1 ~ 4 | 30 | 95 | 16 | Senza rivestimento | 15° | ||
1 | 7 giorni | 16 | 0.1 ~ 4 | 30 | 95 | 16 | Senza rivestimento | - | ||
1 | 7 giorni | 18 | 0.1 ~ 4 | 34 | 95 | 16 | Senza rivestimento | - | ||
1 | 7 giorni | 20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | 110 | 20 | Senza rivestimento | - | ||
1 | 7 giorni | 22 | 0.1 ~ 4.5 | 45 | 110 | 20 | Senza rivestimento | - | ||
1 | 7 giorni | 25 | 0.1 ~ 5 | 50 | 120 | 25 | Senza rivestimento | - | ||
1 | 13 giorni | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 50 | 6 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 4 | 0.1 ~ 1 | 8 | 60 | 8 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 5 | 0.1 ~ 1 | 10 | 60 | 8 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 60 | 8 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 7 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 60 | 10 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 60 | 10 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 9 | 0.1 ~ 2 | 18 | 70 | 10 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 10 | 0.1 ~ 3 | 18 | 70 | 10 | TiCN | - | ||
1 | 13 giorni | 11 | 0.1 ~ 3 | 22 | 80 | 12 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 12 | 0.1 ~ 3 | 22 | 80 | 12 | TiCN | - | ||
1 | 13 giorni | 13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 85 | 12 | TiCN | - | ||
1 | 13 giorni | 14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 90 | 16 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 15 | 0.1 ~ 4 | 30 | 95 | 16 | TiCN | 15° | ||
1 | 13 giorni | 16 | 0.1 ~ 4 | 30 | 95 | 16 | TiCN | - | ||
1 | 13 giorni | 18 | 0.1 ~ 4 | 34 | 95 | 16 | TiCN | - | ||
1 | 13 giorni | 20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | 110 | 20 | TiCN | - | ||
1 | 13 giorni | 22 | 0.1 ~ 4.5 | 45 | 110 | 20 | TiCN | - | ||
1 | 13 giorni | 25 | 0.1 ~ 5 | 50 | 120 | 25 | TiCN | - |
Loading...
Model Number | Corner R 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
REM2S (Non-Coated Type) V-REM2S (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 15° | 50 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 8 | 15° | 60 | 8 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 10 | 15° | 60 | 8 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 15° | 60 | 8 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 18 | 15° | 70 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 18 | — | 70 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | 15° | 80 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | — | 80 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 85 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 15° | 90 | 16 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 30 | 15° | 95 | 16 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 30 | — | 95 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 34 | — | 95 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 110 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 45 | — | 110 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 50 | — | 120 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM2S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali