Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
REM4S3-R[0.1-0.7/0.1] |
REM4S4-R[0.1-1/0.1] |
REM4S5-R[0.1-1/0.1] |
REM4S6-R[0.1-1.2/0.1] |
REM4S7-R[0.1-1.4/0.1] |
REM4S8-R[0.1-1.4/0.1] |
REM4S9-R[0.1-2/0.1] |
REM4S10-R[0.1-3/0.1] |
REM4S11-R[0.1-3/0.1] |
REM4S12-R[0.1-3/0.1] |
REM4S13-R[0.1-3.5/0.1] |
REM4S14-R[0.1-3.5/0.1] |
REM4S15-R[0.1-4/0.1] |
REM4S16-R[0.1-4/0.1] |
REM4S18-R[0.1-4/0.1] |
REM4S20-R[0.1-4.5/0.1] |
REM4S22-R[0.1-4.5/0.1] |
REM4S25-R[0.1-5/0.1] |
V-REM4S3-R[0.1-0.7/0.1] |
V-REM4S4-R[0.1-1/0.1] |
V-REM4S5-R[0.1-1/0.1] |
V-REM4S6-R[0.1-1.2/0.1] |
V-REM4S7-R[0.1-1.4/0.1] |
V-REM4S8-R[0.1-1.4/0.1] |
V-REM4S9-R[0.1-2/0.1] |
V-REM4S10-R[0.1-3/0.1] |
V-REM4S11-R[0.1-3/0.1] |
V-REM4S12-R[0.1-3/0.1] |
V-REM4S13-R[0.1-3.5/0.1] |
V-REM4S14-R[0.1-3.5/0.1] |
V-REM4S15-R[0.1-4/0.1] |
V-REM4S16-R[0.1-4/0.1] |
V-REM4S18-R[0.1-4/0.1] |
V-REM4S20-R[0.1-4.5/0.1] |
V-REM4S22-R[0.1-4.5/0.1] |
V-REM4S25-R[0.1-5/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 52 | 6 | Senza rivestimento | 15° | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 0.1 ~ 1 | 11 | 55 | 6 | Senza rivestimento | 15° | ||
- | 1 | 7 giorni | 5 | 0.1 ~ 1 | 13 | 57 | 6 | Senza rivestimento | 15° | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 13 | 57 | 6 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 7 | 0.1 ~ 1.4 | 16 | 66 | 10 | Senza rivestimento | 15° | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 19 | 69 | 10 | Senza rivestimento | 15° | ||
- | 1 | 7 giorni | 9 | 0.1 ~ 2 | 19 | 69 | 10 | Senza rivestimento | 15° | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.1 ~ 3 | 22 | 72 | 10 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 11 | 0.1 ~ 3 | 22 | 79 | 12 | Senza rivestimento | 15° | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 0.1 ~ 3 | 26 | 83 | 12 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 83 | 12 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 83 | 12 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 0.1 ~ 4 | 26 | 83 | 12 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 16 | 0.1 ~ 4 | 32 | 92 | 16 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 18 | 0.1 ~ 4 | 32 | 92 | 16 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | 104 | 20 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 22 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | 104 | 20 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 0.1 ~ 5 | 45 | 121 | 25 | Senza rivestimento | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 52 | 6 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 giorni | 4 | 0.1 ~ 1 | 11 | 55 | 6 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 giorni | 5 | 0.1 ~ 1 | 13 | 57 | 6 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 giorni | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 13 | 57 | 6 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 7 | 0.1 ~ 1.4 | 16 | 66 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 giorni | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 19 | 69 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 giorni | 9 | 0.1 ~ 2 | 19 | 69 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 0.1 ~ 3 | 22 | 72 | 10 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 11 | 0.1 ~ 3 | 22 | 79 | 12 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 giorni | 12 | 0.1 ~ 3 | 26 | 83 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 83 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 83 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 15 | 0.1 ~ 4 | 26 | 83 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 16 | 0.1 ~ 4 | 32 | 92 | 16 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 18 | 0.1 ~ 4 | 32 | 92 | 16 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | 104 | 20 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 22 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | 104 | 20 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 giorni | 25 | 0.1 ~ 5 | 45 | 121 | 25 | TiCN | - |
Loading...
Model Number | Corner R 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
REM4S (Non-Coated Type) V-REM4S (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 15° | 52 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 11 | 15° | 55 | 6 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 13 | 15° | 57 | 6 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 13 | — | 57 | 6 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 16 | 15° | 66 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 19 | 15° | 69 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 19 | 15° | 69 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | — | 72 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | 15° | 79 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 26 | — | 83 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 83 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 83 | 12 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 26 | — | 83 | 12 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 32 | — | 92 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 32 | — | 92 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 104 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 104 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 45 | — | 121 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM4S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali