High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Short Model

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Short Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Fresa per smusso angolare a 2 eliche in acciaio ad alta velocità con smusso angolare selezionabile con incrementi di 0,1 mm Può essere riaffilata. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Codice componente
CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM2S4-C[0.1-1/0.1]
CEM2S5-C[0.1-1/0.1]
CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM2S7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2S9-C[0.1-2/0.1]
CEM2S10-C[0.1-3/0.1]
CEM2S11-C[0.1-3/0.1]
CEM2S12-C[0.1-3/0.1]
CEM2S13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2S14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2S15-C[0.1-4/0.1]
CEM2S16-C[0.1-4/0.1]
CEM2S18-C[0.1-4/0.1]
CEM2S20-C[0.1-4.5/0.1]
CEM2S22-C[0.1-4.5/0.1]
CEM2S25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM2S4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2S5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM2S7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2S9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM2S10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2S14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2S15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2S22-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2S25-C[0.1-5/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Corner (C)
(mm)
Length Under Neck (θ)
1 7 giorni 386Senza rivestimento500.1 ~ 0.715°
1 7 giorni 486Senza rivestimento600.1 ~ 115°
1 7 giorni 5106Senza rivestimento600.1 ~ 115°
1 7 giorni 6126Senza rivestimento600.1 ~ 1.215°
1 7 giorni 71410Senza rivestimento600.1 ~ 1.415°
1 7 giorni 81410Senza rivestimento600.1 ~ 1.415°
1 7 giorni 91810Senza rivestimento700.1 ~ 215°
1 7 giorni 101810Senza rivestimento700.1 ~ 3-
1 7 giorni 112210Senza rivestimento800.1 ~ 315°
1 7 giorni 122212Senza rivestimento800.1 ~ 3-
1 7 giorni 132612Senza rivestimento850.1 ~ 3.5-
1 7 giorni 142616Senza rivestimento900.1 ~ 3.515°
1 7 giorni 153016Senza rivestimento950.1 ~ 415°
1 7 giorni 163016Senza rivestimento950.1 ~ 4-
1 7 giorni 183420Senza rivestimento950.1 ~ 4-
1 7 giorni 203820Senza rivestimento1100.1 ~ 4.5-
1 7 giorni 224520Senza rivestimento1100.1 ~ 4.5-
1 7 giorni 255025Senza rivestimento1200.1 ~ 5-
1 13 giorni 386TiCN500.1 ~ 0.715°
1 13 giorni 486TiCN600.1 ~ 115°
1 13 giorni 5106TiCN600.1 ~ 115°
1 13 giorni 6126TiCN600.1 ~ 1.215°
1 13 giorni 71410TiCN600.1 ~ 1.415°
1 13 giorni 81410TiCN600.1 ~ 1.415°
1 13 giorni 91810TiCN700.1 ~ 215°
1 13 giorni 101810TiCN700.1 ~ 3-
1 13 giorni 112210TiCN800.1 ~ 315°
1 13 giorni 122212TiCN800.1 ~ 3-
1 13 giorni 132612TiCN850.1 ~ 3.5-
1 13 giorni 142616TiCN900.1 ~ 3.515°
1 13 giorni 153016TiCN950.1 ~ 415°
1 13 giorni 163016TiCN950.1 ~ 4-
1 13 giorni 183420TiCN950.1 ~ 4-
1 13 giorni 203820TiCN1100.1 ~ 4.5-
1 13 giorni 224520TiCN1100.1 ~ 4.5-
1 13 giorni 255025TiCN1200.1 ~ 5-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Corner
C
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D






CEM2S
(Non-Coated Type)

V-CEM2S
(TiCN Coating Type)






3 0.1 ~ 0.7 8 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 8 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 10 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 12 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 18 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 18 70 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 22 80 12
13 0.1 ~ 3.5 26 85 12
14 0.1 ~ 3.5 26 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 30 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 30 95 16
18 0.1 ~ 4.0 34 95 16
20 0.1 ~ 4.5 38 110 20
22 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 50 120 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM2S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Supporto tecnico