High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Regular Model

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Regular Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Fresa in acciaio rapido con 2 scanalature e smusso d'angolo selezionabile con incrementi di 0,1 mm Può essere riaffilata. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Codice componente
CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM2R4-C[0.1-1/0.1]
CEM2R5-C[0.1-1/0.1]
CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM2R7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2R9-C[0.1-2/0.1]
CEM2R10-C[0.1-3/0.1]
CEM2R11-C[0.1-3/0.1]
CEM2R12-C[0.1-3/0.1]
CEM2R13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2R14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2R15-C[0.1-4/0.1]
CEM2R16-C[0.1-4/0.1]
CEM2R18-C[0.1-4/0.1]
CEM2R20-C[0.1-5/0.1]
CEM2R25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM2R4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2R5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM2R7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2R9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM2R10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2R14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2R15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2R25-C[0.1-5/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Corner (C)
(mm)
Length Under Neck (θ)
1 7 giorni 3106Senza rivestimento500.1 ~ 0.715°
1 7 giorni 4128Senza rivestimento600.1 ~ 115°
1 7 giorni 5158Senza rivestimento600.1 ~ 115°
1 7 giorni 6158Senza rivestimento600.1 ~ 1.215°
1 7 giorni 72010Senza rivestimento600.1 ~ 1.415°
1 7 giorni 82010Senza rivestimento600.1 ~ 1.415°
1 7 giorni 92510Senza rivestimento700.1 ~ 215°
1 7 giorni 102510Senza rivestimento700.1 ~ 3-
1 7 giorni 113012Senza rivestimento800.1 ~ 315°
1 7 giorni 123012Senza rivestimento800.1 ~ 3-
1 7 giorni 133512Senza rivestimento850.1 ~ 3.5-
1 7 giorni 143516Senza rivestimento900.1 ~ 3.515°
1 7 giorni 154016Senza rivestimento950.1 ~ 415°
1 7 giorni 164016Senza rivestimento950.1 ~ 4-
1 7 giorni 184016Senza rivestimento950.1 ~ 4-
1 7 giorni 204520Senza rivestimento1100.1 ~ 5-
1 7 giorni 256025Senza rivestimento1300.1 ~ 5-
1 13 giorni 3106TiCN500.1 ~ 0.715°
1 13 giorni 4128TiCN600.1 ~ 115°
1 13 giorni 5158TiCN600.1 ~ 115°
1 13 giorni 6158TiCN600.1 ~ 1.215°
1 13 giorni 72010TiCN600.1 ~ 1.415°
1 13 giorni 82010TiCN600.1 ~ 1.415°
1 13 giorni 92510TiCN700.1 ~ 215°
1 13 giorni 102510TiCN700.1 ~ 3-
1 13 giorni 113012TiCN800.1 ~ 315°
1 13 giorni 123012TiCN800.1 ~ 3-
1 13 giorni 133512TiCN850.1 ~ 3.5-
1 13 giorni 143516TiCN900.1 ~ 3.515°
1 13 giorni 154016TiCN950.1 ~ 415°
1 13 giorni 164016TiCN950.1 ~ 4-
1 13 giorni 184016TiCN950.1 ~ 4-
1 13 giorni 204520TiCN1100.1 ~ 4.5-
1 13 giorni 256025TiCN1300.1 ~ 5-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Corner
C
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
CEM2R
(Non-Coated Type)

V-CEM2R
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 10 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 12 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 15 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 15 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 25 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 25 70 10
11 0.1 ~ 3.0 30 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 30 80 12
13 0.1 ~ 3.5 35 85 12
14 0.1 ~ 3.5 35 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 40 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 40 95 16
18 0.1 ~ 4.0 40 95 16
20 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 60 130 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM2R, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Supporto tecnico