Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Overall Length (L) (mm) | Corner (C) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 3 | 8 | 6 | Senza rivestimento | 52 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
1 | 7 giorni | 4 | 11 | 6 | Senza rivestimento | 55 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
1 | 7 giorni | 5 | 13 | 6 | Senza rivestimento | 57 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
1 | 7 giorni | 6 | 13 | 6 | Senza rivestimento | 57 | 0.1 ~ 1.2 | - | ||
1 | 7 giorni | 7 | 16 | 10 | Senza rivestimento | 66 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
1 | 7 giorni | 8 | 19 | 10 | Senza rivestimento | 69 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
1 | 7 giorni | 9 | 19 | 10 | Senza rivestimento | 69 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
1 | 7 giorni | 10 | 22 | 10 | Senza rivestimento | 72 | 0.1 ~ 3 | - | ||
1 | 7 giorni | 11 | 22 | 12 | Senza rivestimento | 79 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
1 | 7 giorni | 12 | 26 | 12 | Senza rivestimento | 83 | 0.1 ~ 3 | - | ||
1 | 7 giorni | 13 | 26 | 12 | Senza rivestimento | 83 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
1 | 7 giorni | 14 | 26 | 12 | Senza rivestimento | 83 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
1 | 7 giorni | 15 | 26 | 12 | Senza rivestimento | 83 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 7 giorni | 16 | 32 | 16 | Senza rivestimento | 92 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 7 giorni | 18 | 32 | 16 | Senza rivestimento | 92 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 7 giorni | 20 | 38 | 20 | Senza rivestimento | 104 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
1 | 7 giorni | 22 | 38 | 20 | Senza rivestimento | 104 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
1 | 7 giorni | 25 | 45 | 25 | Senza rivestimento | 121 | 0.1 ~ 5 | - | ||
1 | 13 giorni | 3 | 8 | 6 | TiCN | 52 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
1 | 13 giorni | 4 | 11 | 6 | TiCN | 55 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
1 | 13 giorni | 5 | 13 | 6 | TiCN | 57 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
1 | 13 giorni | 6 | 13 | 6 | TiCN | 57 | 0.1 ~ 1.2 | - | ||
1 | 13 giorni | 7 | 16 | 10 | TiCN | 66 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
1 | 13 giorni | 8 | 19 | 10 | TiCN | 69 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
1 | 13 giorni | 9 | 19 | 10 | TiCN | 69 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
1 | 13 giorni | 10 | 22 | 10 | TiCN | 72 | 0.1 ~ 3 | - | ||
1 | 13 giorni | 11 | 22 | 12 | TiCN | 79 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
1 | 13 giorni | 12 | 26 | 12 | TiCN | 83 | 0.1 ~ 3 | - | ||
1 | 13 giorni | 13 | 26 | 12 | TiCN | 83 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
1 | 13 giorni | 14 | 26 | 12 | TiCN | 83 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
1 | 13 giorni | 15 | 26 | 12 | TiCN | 83 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 13 giorni | 16 | 32 | 16 | TiCN | 92 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 13 giorni | 18 | 32 | 16 | TiCN | 92 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 13 giorni | 20 | 38 | 20 | TiCN | 104 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
1 | 13 giorni | 22 | 38 | 20 | TiCN | 104 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
1 | 13 giorni | 25 | 45 | 25 | TiCN | 121 | 0.1 ~ 5 | - |
Loading...
Model Number | Corner C 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
CEM4S (Non-Coated Type) V-CEM4S (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 15° | 52 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 11 | 15° | 55 | 6 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 13 | 15° | 57 | 6 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 13 | — | 57 | 6 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 16 | 15° | 66 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 19 | 15° | 69 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 19 | 15° | 69 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | — | 72 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | 15° | 79 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 26 | — | 83 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 83 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 83 | 12 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 26 | — | 83 | 12 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 32 | — | 92 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 32 | — | 92 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 104 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 104 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 45 | — | 121 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM4S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Corner (C)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali