High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Short Model

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Short Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Alesatore in acciaio ad alta velocità con 2 fianchi che possono essere dimensionati in base alle esigenze del cliente per evitare sovrapposizioni indesiderate degli utensili.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Codice componente
TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-16/0.1]-[4-7/0.1]
TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[5-9/0.1]
TSEM2S12-[3-10/0.1]-[5-24/0.1]-[6-11/0.1]
TSEM2S14-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[7-13/0.1]
TSEM2S16-[3-12/0.1]-[5-32/0.1]-[8-15/0.1]
TSEM2S18-[3-12/0.1]-[5-36/0.1]-[9-17/0.1]
TSEM2S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1]
TSEM2S22-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[11-21/0.1]
TSEM2S25-[3-15/0.1]-[5-52/0.1]-[12-24/0.1]
V-TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-16/0.1]-[4-7/0.1]
V-TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM2S12-[3-8/0.1]-[5-24/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM2S14-[3-10/0.1]-[5-24/0.1]-[6-11/0.1]
V-TSEM2S16-[3-12/0.1]-[5-32/0.1]-[8-15/0.1]
V-TSEM2S18-[3-12/0.1]-[5-36/0.1]-[9-17/0.1]
V-TSEM2S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1]
V-TSEM2S22-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[11-21/0.1]
V-TSEM2S25-[3-15/0.1]-[5-52/0.1]-[12-24/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Flute Width (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Neck Length (ℓ2)
(mm)
1 7 giorni 810Senza rivestimento603 ~ 84 ~ 75 ~ 16
1 7 giorni 1010Senza rivestimento703 ~ 85 ~ 95 ~ 20
1 7 giorni 1212Senza rivestimento803 ~ 106 ~ 115 ~ 24
1 7 giorni 1416Senza rivestimento903 ~ 107 ~ 135 ~ 28
1 7 giorni 1616Senza rivestimento953 ~ 128 ~ 155 ~ 32
1 7 giorni 1816Senza rivestimento953 ~ 129 ~ 175 ~ 36
1 7 giorni 2020Senza rivestimento1103 ~ 1210 ~ 195 ~ 40
1 7 giorni 2220Senza rivestimento1103 ~ 1211 ~ 215 ~ 47
1 7 giorni 2525Senza rivestimento1203 ~ 1512 ~ 245 ~ 52
1 13 giorni 810TiCN603 ~ 84 ~ 75 ~ 16
1 13 giorni 1010TiCN703 ~ 85 ~ 95 ~ 20
1 13 giorni 1212TiCN803 ~ 85 ~ 95 ~ 24
1 13 giorni 1416TiCN903 ~ 106 ~ 115 ~ 24
1 13 giorni 1616TiCN953 ~ 128 ~ 155 ~ 32
1 13 giorni 1816TiCN953 ~ 129 ~ 175 ~ 36
1 13 giorni 2020TiCN1103 ~ 1210 ~ 195 ~ 40
1 13 giorni 2220TiCN1103 ~ 1211 ~ 215 ~ 47
1 13 giorni 2525TiCN1203 ~ 1512 ~ 245 ~ 52

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Flute Width
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2
0.1 mm Increment Designation
Neck Diameter
d1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSEM2S
(Non-Coated Type)

V-TSEM2S
(TiCN Coating Type)
8 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 16 4.0 ~ 7.0 60 10
10 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 20 5.0 ~ 9.0 70 10
12 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 24 6.0 ~ 11.0 80 12
14 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 28 7.0 ~ 13.0 90 16
16 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 32 8.0 ~ 15.0 95 16
18 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 36 9.0 ~ 17.0 95 16
20 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 40 10.0 ~ 19.0 110 20
22 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 11.0 ~ 21.0 110 20
25 3.0 ~ 15.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 52 12.0 ~ 24.0 120 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Supporto tecnico