Registrati
Configura
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Coating
  • Overall Length (L)(mm)
  • Flute Width (ℓ1)(mm)
      [3-15/0.1mm unità]
    • Neck Diameter (d1)(mm)
        [4-24/0.1mm unità]
      • Neck Length (ℓ2)(mm)
          [5-62/0.1mm unità]
        • Giorni di spedizione est.
          • Tutti
          • Entro 7 giorni lavorativi
          • Entro 13 giorni lavorativi

        High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Regular Model

        High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Regular Model

        Codice componente:

        Sono stati trovati. 16 candidati non definiti.
          Quantità:

          Disegno schematico

          High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

          Elenco numeri di parte

          Numero di articoli

          Outer Diameter (D)

          (φ)

          Shank Diameter (d)

          (mm)

          Coating

          Overall Length (L)

          (mm)

          Flute Width (ℓ1)

          (mm)

          Neck Diameter (d1)

          (mm)

          Neck Length (ℓ2)

          (mm)

          Quantità minima d'ordine
          8
          10
          Senza rivestimento
          60
          3 ~ 8
          4 ~ 7
          5 ~ 20
          1 pezzi
          10
          10
          Senza rivestimento
          70
          3 ~ 8
          5 ~ 9
          5 ~ 27
          1 pezzi
          12
          12
          Senza rivestimento
          80
          3 ~ 10
          6 ~ 11
          5 ~ 32
          1 pezzi
          14
          16
          Senza rivestimento
          90
          3 ~ 10
          7 ~ 13
          5 ~ 37
          1 pezzi
          16
          16
          Senza rivestimento
          95
          3 ~ 12
          8 ~ 15
          5 ~ 42
          1 pezzi
          18
          16
          Senza rivestimento
          95
          3 ~ 12
          9 ~ 17
          5 ~ 42
          1 pezzi
          20
          20
          Senza rivestimento
          110
          3 ~ 12
          10 ~ 19
          5 ~ 47
          1 pezzi
          25
          25
          Senza rivestimento
          130
          3 ~ 15
          12 ~ 24
          5 ~ 62
          1 pezzi
          8
          10
          TiCN
          60
          3 ~ 8
          4 ~ 7
          5 ~ 20
          1 pezzi
          10
          10
          TiCN
          70
          3 ~ 8
          5 ~ 9
          5 ~ 27
          1 pezzi
          12
          12
          TiCN
          80
          3 ~ 10
          6 ~ 11
          5 ~ 32
          1 pezzi
          14
          16
          TiCN
          90
          3 ~ 10
          7 ~ 13
          5 ~ 37
          1 pezzi
          16
          16
          TiCN
          95
          3 ~ 12
          8 ~ 15
          5 ~ 42
          1 pezzi
          18
          16
          TiCN
          95
          3 ~ 12
          9 ~ 17
          5 ~ 42
          1 pezzi
          20
          20
          TiCN
          110
          3 ~ 12
          10 ~ 19
          5 ~ 47
          1 pezzi
          25
          25
          TiCN
          130
          3 ~ 15
          12 ~ 24
          5 ~ 62
          1 pezzi
          Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
          Giorni spedizione standard
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          13 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          13 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          13 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          13 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          13 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          13 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          13 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          13 giorni lavorativi

          Ulteriori informazioni

          Informazioni di base

          [Caratteristiche] Fresa in acciaio ad alta velocità con 2 fianchi che possono essere dimensionati su misura per evitare interferenze indesiderate degli utensili.

          Specifiche e prezzo

          Specifiche

          High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

          Model Number   Flute Width
          1
          0.1 mm Increment Designation
          Neck Length
          2
          0.1 mm Increment Designation
          Neck Diameter
          d1
          0.1 mm Increment Designation
          Overall Length
          L
          Shank Diameter
          d
          Outer Diameter
          D
          TSEM2R
          (Non-Coated Type)

          V-TSEM2R
          (TiCN Coating Type)
          8 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 20 4.0 ~ 7.0 60 10
          10 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 27 5.0 ~ 9.0 70 10
          12 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 32 6.0 ~ 11.0 80 12
          14 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 37 7.0 ~ 13.0 90 16
          16 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 8.0 ~ 15.0 95 16
          18 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 9.0 ~ 17.0 95 16
          20 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 10.0 ~ 19.0 110 20
          25 3.0 ~ 15.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 62 12.0 ~ 24.0 130 25


          For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.