High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 4-Flute / Short Model

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 4-Flute / Short Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Fresa in acciaio ad alta velocità con 4 fianchi, che può essere dimensionata in base alle esigenze del cliente per evitare interferenze indesiderate con l'utensile.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 4-Flute / Short Model:Related Image

Codice componente
TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-21/0.1]-[4-7/0.1]
TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-24/0.1]-[5-9/0.1]
TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[6-11/0.1]
TSEM4S14-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[7-13/0.1]
TSEM4S16-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[8-15/0.1]
TSEM4S18-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[9-17/0.1]
TSEM4S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1]
TSEM4S22-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[11-21/0.1]
TSEM4S25-[3-15/0.1]-[5-47/0.1]-[12-24/0.1]
V-TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-21/0.1]-[4-7/0.1]
V-TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-24/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[6-11/0.1]
V-TSEM4S14-[3-10/0.1]-[5-28/0.1]-[7-13/0.1]
V-TSEM4S16-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[8-15/0.1]
V-TSEM4S18-[3-12/0.1]-[5-34/0.1]-[9-17/0.1]
V-TSEM4S20-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[10-19/0.1]
V-TSEM4S22-[3-12/0.1]-[5-40/0.1]-[11-21/0.1]
V-TSEM4S25-[3-15/0.1]-[5-47/0.1]-[12-24/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Flute Width (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Neck Length (ℓ2)
(mm)
1 7 giorni 810Senza rivestimento693 ~ 84 ~ 75 ~ 21
1 7 giorni 1010Senza rivestimento723 ~ 85 ~ 95 ~ 24
1 7 giorni 1212Senza rivestimento833 ~ 106 ~ 115 ~ 28
1 7 giorni 1412Senza rivestimento833 ~ 107 ~ 135 ~ 28
1 7 giorni 1616Senza rivestimento923 ~ 128 ~ 155 ~ 34
1 7 giorni 1816Senza rivestimento923 ~ 129 ~ 175 ~ 34
1 7 giorni 2020Senza rivestimento1043 ~ 1210 ~ 195 ~ 40
1 7 giorni 2220Senza rivestimento1043 ~ 1211 ~ 215 ~ 40
1 7 giorni 2525Senza rivestimento1213 ~ 1512 ~ 245 ~ 47
1 13 giorni 810TiCN693 ~ 84 ~ 75 ~ 21
1 13 giorni 1010TiCN723 ~ 85 ~ 95 ~ 24
1 13 giorni 1212TiCN833 ~ 106 ~ 115 ~ 28
1 13 giorni 1412TiCN833 ~ 107 ~ 135 ~ 28
1 13 giorni 1616TiCN923 ~ 128 ~ 155 ~ 34
1 13 giorni 1816TiCN923 ~ 129 ~ 175 ~ 34
1 13 giorni 2020TiCN1043 ~ 1210 ~ 195 ~ 40
1 13 giorni 2220TiCN1043 ~ 1211 ~ 215 ~ 40
1 13 giorni 2525TiCN1213 ~ 1512 ~ 245 ~ 47

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 4-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Flute Width
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2
0.1 mm Increment Designation
Neck Diameter
d1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSEM4S
(Non-Coated Type)

V-TSEM4S
(TiCN Coating Type)
8 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 21 4.0 ~ 7.0 69 10
10 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 24 5.0 ~ 9.0 72 10
12 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 28 6.0 ~ 11.0 83 12
14 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 28 7.0 ~ 13.0 83 12
16 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 34 8.0 ~ 15.0 92 16
18 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 34 9.0 ~ 17.0 92 16
20 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 40 10.0 ~ 19.0 104 20
22 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 40 11.0 ~ 21.0 104 20
25 3.0 ~ 15.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 12.0 ~ 24.0 121 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ +0.03

Supporto tecnico