Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

T-Slot Cutter (Long Shank Model)

T-Slot Cutter (Long Shank Model)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-Slot Cutter (Long Shank Model):Related Image

Codice componente
LTSC15-[3-10/1]
LTSC16-[3-10/1]
LTSC18-[3-12/1]
LTSC20-[3-12/1]
LTSC22-[3-12/1]
LTSC25-[3-15/1]
LTSC28-[3-15/1]
LTSC30-[3-15/1]
LTSC32-[3-15/1]
LTSC35-[3-20/1]
LTSC38-[3-20/1]
LTSC40-[3-20/1]
LTSC45-[3-25/1]
LTSC50-[3-25/1]
LTSC60-[3-25/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Flute Width
(mm)
Shank Diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Number of Flutes Neck Diameter D1
(mm)
Neck Length ℓ1
(mm)
Neck Length ℓ2
(mm)

-

6 giorni 153 ~ 101212088106

-

6 giorni 163 ~ 101212088106

-

6 giorni 183 ~ 1212150109106

-

6 giorni 203 ~ 12121501010108

-

6 giorni 223 ~ 12121501011108

-

6 giorni 253 ~ 15161501014129

-

6 giorni 283 ~ 15161501214129

-

6 giorni 303 ~ 151615012151211

-

6 giorni 323 ~ 151615012151211

-

6 giorni 353 ~ 201615012151211

-

6 giorni 383 ~ 202015012192019

-

6 giorni 403 ~ 202018012192019

-

6 giorni 453 ~ 252018014192019

-

6 giorni 503 ~ 252018014192019

-

6 giorni 603 ~ 252520014242019

Loading...

  1. 1

Specifiche

T-Slot Cutter (Long Shank Model):Related Image

Model Number
LTSC

Outer Diameter
D
Flute Width (Selection) Neck Diameter
d1
Neck Length
ℓ1
Neck Length
ℓ2
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Z
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
15                               8 10 6 120 12 8
16                               8 10 6 120 12 8
18                           9 10 6 150 12 10
20                           10 10 8 150 12 10
22                           11 10 8 150 12 10
25                     14 12 9 150 16 10
28                     14 12 9 150 16 12
30                     15 12 11 150 16 12
32                     15 12 11 150 16 12
35           15 12 11 150 16 12
38           19 20 19 150 20 12
40           19 20 19 180 20 12
45 19 20 19 180 20 14
50 19 20 19 180 20 14
60 24 20 19 200 25 14


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Material Cobalt High-Speed Steel

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico