Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H-RGC-P8 |
H-RGC-P9 |
H-RGC-P10 |
H-RGC-P11 |
H-RGC-P12 |
H-RGC-P14 |
H-RGC-P15 |
H-RGC-P16 |
H-RGC-P18 |
H-RGC-P20 |
H-RGC-P22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | No. | Outer Diameter (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Flute Width T (mm) | Effectvie Flute Length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P8 | 11 | 12 | 100 | 2.5 | 2.0 | |
48.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P9 | 12 | 12 | 100 | 2.5 | 2.0 | |
48.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P10 | 13 | 12 | 100 | 2.5 | 2.5 | |
52.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P11 | 15 | 16 | 100 | 3.2 | 2.5 | |
52.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P12 | 16 | 16 | 100 | 3.2 | 2.5 | |
56.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P14 | 18 | 16 | 100 | 3.2 | 3.0 | |
56.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P15 | 19 | 16 | 100 | 3.2 | 4.0 | |
56.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P16 | 20 | 16 | 100 | 3.2 | 4.5 | |
72.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P18 | 22 | 16 | 100 | 3.2 | 5.0 | |
85.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P20 | 24 | 20 | 120 | 3.2 | 6.0 | |
94.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P22 | 26 | 20 | 120 | 3.2 | 6.0 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Width T |
Effective Blade Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Number of Flutes | |
No. | |||||||
H - RGC | P8 | 11 | 2.5 | 2.0 | 100 | 12 | 4 |
P9 | 12 | 2.5 | 2.0 | 100 | 12 | ||
P10 | 13 | 2.5 | 2.5 | 100 | 12 | ||
P11 | 15 | 3.2 | 2.5 | 100 | 16 | ||
P12 | 16 | 3.2 | 2.5 | 100 | 16 | ||
P14 | 18 | 3.2 | 3.0 | 100 | 16 | ||
P15 | 19 | 3.2 | 4.0 | 100 | 16 | ||
P16 | 20 | 3.2 | 4.5 | 100 | 16 | ||
P18 | 22 | 3.2 | 5.0 | 100 | 16 | ||
P20 | 24 | 3.2 | 6.0 | 120 | 20 | ||
P22 | 26 | 3.2 | 6.0 | 120 | 20 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
■ O-Ring Groove Dimensions (JIS B2406)
No. | Groove Width | +0.25 0 |
Groove Depth ±0.05 |
P8 ~ P10 | 2.5 | 1.4 | |
P11 ~ P22 | 3.2 | 1.8 |
Material | Cobalt High-Speed Steel | Number of Flutes | 4 | Torsion Angle | Standard Helix 30° |
---|
Configura
Proprietà di base
No.
Outer Diameter(mm)
Shank Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali