Mola da taglio con scanalatura a T al carburo 2/4 scanalature/Albero sottile/Raggio

Mola da taglio con scanalatura a T al carburo 2/4 scanalature/Albero sottile/Raggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Forma del Raggio ottimale per prevenire le crepe nelle scanalature a coda di rondine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Mola da taglio con scanalatura a T al carburo 2/4 scanalature/Albero sottile/Raggio: Immagine correlata

 

Codice componente
SS-STSREM4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREM6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREM8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
1 7 giorni 42 scanalature60
1 7 giorni 62 scanalature80
1 7 giorni 82 scanalature100
1 7 giorni 44 scanalature60
1 7 giorni 64 scanalature80
1 7 giorni 84 scanalature100

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Mola da taglio con scanalatura a T al carburo 2/4 scanalature/Albero sottile/Raggio: Immagine correlata
Numero modello Diametro lama
D
Specifica unità 0,1 mm
Larghezza della lama

0.1 mm
Angolo*
R
Specifica unità 0,05 mm
Lunghezza complessiva
L
Diametro dell’albero
d
SS-STSREM
(2 scanalature)
SS-STSREMW
(4 scanalature)
45,5–6,01,0–5,0 0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2)/260
6,1–8,060
68,1–10,080
10,1–12,080
812,1–16,0100


*Specificare l’angolo R nell’intervallo di “R ≤ H” e “2 × R ≤ ℓ”.
Fare clic qui per le condizioni di taglio

Informazioni di base

Material Carburo particolato ultrafine

Supporto tecnico