Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2 Flute

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2 Flute

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] -Serie di prodotti standard con designazione del raggio e dell'affilatura circolare -E' possibile selezionare un rivestimento adatto al materiale di lavoro specificando le modifiche -Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2 Flute:Related Image
Codice componente
BSRC3-[0.4-3/0.005]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
BSRC4-[2.005-4/0.005]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
BSRC6-[3.005-6/0.005]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
BSRC8-[4.005-8/0.005]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
BSRC10-[6.005-10/0.005]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
BSRC12-[8.005-12/0.005]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
BSRC16-[10.005-16/0.005]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC3-[0.4-3/0.005]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC4-[2.005-4/0.005]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC6-[3.005-6/0.005]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC8-[4.005-8/0.005]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC10-[6.005-10/0.005]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC12-[8.005-12/0.005]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
LS-SREM3-[0.4-3/0.01]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
LS-SREM4-[2.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
LS-SREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-SREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-SREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-SREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SREM3-[0.4-3/0.01]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SREM4-[2.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
SREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SREM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications Bottom Blade Shape Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Radius (R)
(mm)
Use
1 8 giorni 340Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)0.4 ~ 30.5 ~ 150.1 ~ 1.4For Boss Hole Drilling
1 8 giorni 450Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)2.005 ~ 40.5 ~ 200.1 ~ 1.9For Boss Hole Drilling
1 9 giorni 660Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.005 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9For Boss Hole Drilling
1 9 giorni 860Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)4.005 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9For Boss Hole Drilling
1 7 giorni 1080Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)6.005 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9For Boss Hole Drilling
1 9 giorni 1280Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)8.005 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9For Boss Hole Drilling
1 7 giorni 16100Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)10.005 ~ 168 ~ 480.1 ~ 7.9For Boss Hole Drilling
1 8 giorni 360Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)0.4 ~ 30.5 ~ 150.1 ~ 1.4For Boss Hole Drilling
1 8 giorni 480Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)2.005 ~ 40.5 ~ 200.1 ~ 1.9For Boss Hole Drilling
1 9 giorni 690Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.005 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9For Boss Hole Drilling
1 9 giorni 890Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)4.005 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9For Boss Hole Drilling
1 9 giorni 10120Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)6.005 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9For Boss Hole Drilling
1 9 giorni 12120Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)8.005 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9For Boss Hole Drilling
1 8 giorni 360Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)0.4 ~ 30.5 ~ 150.1 ~ 1.4For Radial Groove Milling
1 8 giorni 480Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)2.01 ~ 40.5 ~ 200.1 ~ 1.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 690Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 890Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 10120Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 12120Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9For Radial Groove Milling
1 8 giorni 340Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)0.4 ~ 30.5 ~ 150.1 ~ 1.4For Radial Groove Milling
1 8 giorni 450Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)2.01 ~ 40.5 ~ 200.1 ~ 1.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 660Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 860Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 1080Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 1280Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9For Radial Groove Milling
1 9 giorni 16100Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)10.01 ~ 168 ~ 480.1 ~ 7.9For Radial Groove Milling

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2 Flute:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.005 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Shank Diameter
d
BSRC LS-BSRC
BSRC

LS-BSRC
(Long Shank)
3 0.400 ~ 0.500 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 0.5 ~ 1.0

T
(Dished)

F
(Flat)

Bottom Blade Shape
>>P.608
40 60
0.505 ~ 1.500 0.5 ~ 5.0 40 60
1.505 ~ 2.000 0.5 ~ 10.0 40 60
2.005 ~ 3.000 0.5 ~ 15.0 40 60
4 2.005 ~ 4.000 0.5 ~ 20.0 50 80
6 3.005 ~ 6.000 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.005 ~ 8.000 4.0 ~ 28.0 60 90
10 6.005 ~ 10.000 5.0 ~ 35.0 80 120
12 8.005 ~ 12.000 6.0 ~ 36.0 80 120
16 10.005 ~ 16.000 8.0 ~ 48.0 100 -

 

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SREM LS-SREM
SREM

LS-SREM
(Long Shank)
3 0.40 ~ 0.50 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 0.5 ~ 1.0

T
(Dished)

F
(Flat)

Bottom Blade Shape
>>P.608
40 60
0.51 ~ 1.50 0.5 ~ 5.0 40 60
1.51 ~ 2.00 0.5 ~ 10.0 40 60
2.01 ~ 3.00 0.5 ~ 15.0 40 60
4 2.01 ~ 4.00 0.5 ~ 20.0 50 80
6 3.01 ~ 6.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.01 ~ 8.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 6.01 ~ 10.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 8.01 ~ 12.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 10.01 ~ 16.00 8.0 ~ 48.0 100 -



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Material Ultrafine Particulate Carbide

Supporto tecnico