Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] -Forma a raggio d'angolo con controcono che consente una lavorazione efficiente -Le modifiche specifiche consentono di scegliere un rivestimento adatto al materiale di lavoro -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su procedure, portata dei servizi, prezzi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model:Related Image
Codice componente
BSZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
BSZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[3-43/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
LS-BSZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
LS-SZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
SZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[3-43/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications Bottom Blade Shape Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Neck Length (ℓ1)
(mm)
Radius (R)
(mm)
Use Below Neck Length Specified Range ℓ2
(mm)
1 7 giorni 450Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 giorni 660Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 giorni 860Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 giorni 1080Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 giorni 1280Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 giorni 16100Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)10.01 ~ 163 ~ 435 ~ 200.1 ~ 7.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 48
1 8 giorni 480Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 giorni 690Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 giorni 890Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 giorni 10120Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 giorni 12120Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 8 giorni 480Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 giorni 690Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 giorni 890Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 giorni 10120Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 giorni 12120Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 giorni 450Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 giorni 660Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 giorni 860Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 giorni 1080Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 giorni 1280Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 giorni 16100Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)10.01 ~ 163 ~ 435 ~ 200.1 ~ 7.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 48

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length *

0.5 mm Increment Designation
Neck Length *
1
1 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
* Length Under Neck Specified Range
ℓ2
Overall Length
L
Shank Diameter
d
BSZREM
SZREM
LS-BSZREM
LS-SZREM
BSZREM
LS-BSZREM
(Long Shank)

SZREM
LS-SZREM
(Long Shank)
4 3.01 ~ 4.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 3.0 ~ 10.0 5 ≤ ℓ1 ≤ 20 T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape>>P.608
ℓ + ℓ1 ≤ 15 50 80
6 3.01 ~ 6.00 3.0 ~ 19.0 ℓ + ℓ1 ≤ 24 60 90
8 4.01 ~ 8.00 3.0 ~ 23.0 ℓ + ℓ1 ≤ 28 60 90
10 6.01 ~ 10.00 3.0 ~ 30.0 ℓ + ℓ1 ≤ 35 80 120
12 8.01 ~ 12.00 3.0 ~ 31.0 ℓ + ℓ1 ≤ 36 80 120
16 10.01 ~ 16.00 3.0 ~ 43.0 ℓ + ℓ1 ≤ 48 100 -

* The combined dimensions of the flute length (ℓ) and neck length (ℓ1) will be within the length under neck specified range.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Material Ultrafine Particulate Carbide

Supporto tecnico