Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 30 | |
4.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 40 | |
5.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 50 | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 60 | |
9.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 80 | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 100 | |
6.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 30 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 40 | |
9.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 50 | |
9.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 60 | |
13.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 80 | |
16.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 100 | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 120 | |
26.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 150 | |
10.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 30 | |
13.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 40 | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 50 | |
18.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 60 | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 80 | |
27.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 100 | |
39.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 120 | |
53.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 150 | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 30 | |
24.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 40 | |
29.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 50 | |
36.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 60 | |
46.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 80 | |
52.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 100 | |
69.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 120 | |
79.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 150 | |
28.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | |
36.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | |
42.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | |
49.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | |
65.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | |
72.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | |
98.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | |
114.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | |
57.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 50 | |
72.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 60 | |
88.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 80 | |
98.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 100 | |
131.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 120 | |
91.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 150 |
Loading...
Model Number | Overall Length L | |
Diameter D | ||
MG20B | 3 | 30 |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
4 | 30 | |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 | ||
MG20B | 6 | 30 |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 | ||
8 | 30 | |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 | ||
MG20B | 10 | 30 |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 | ||
12 | 50 | |
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 |
Select | Order Example | Code | Code |
Shank Diameter d | |||
TS Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-TS [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-TS | TS | 3 |
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
XAL Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-AC [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-AC | AC | 3 |
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
DLC coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-DC [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-DC | DC | 3 |
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
CrN Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-CN [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-CN | CN | 3 |
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali