Finishing Ball Cutter, Tip

Finishing Ball Cutter, Tip

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Finishing Ball Cutter, Tip:Related Image
Codice componente
NFBM-8-CL1-KE01
NFBM-10-CL1-KE01
NFBM-12-CL1-KE01
NFBM-12-CL3-PX25
NFBM-25-CL1-KE01
NFBM-32-CL1-KE01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work Material Material - Carbide Coating Outer Diameter D
(mm)
Peripheral Clearance Angle Model Nose R (R)
(mm)
S
(mm)

44.51 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness MaterialKE018CL142.4

45.71 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness MaterialKE0110CL152.6

48.69 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness MaterialKE0112CL163

71.04 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio / Acciaio inox / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyPX2512CL363

80.23 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness MaterialKE0125CL112.56

115.27 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness MaterialKE0132CL1168

Loading...

  1. 1

Specifiche

Finishing Ball Cutter, Tip:Related Image

Model NumberMajor Diameter
D
Peripheral Clearance Angle
Type
Material (Selection)RS
Carbide Coating
KE01PX25
NFBM8CL1 42.4
CL3 
10CL1 52.6
CL3 
12CL1 63.0
CL3 
16CL1 84.0
CL3 
20CL1 105.0
CL3 
25CL1 12.56.0
CL3 
30CL1 157.0
32CL1 168.0
CL3 


Material information >>Click here.

Più Informazioni

● Tip Selection Criteria by Work Material
Finishing Ball Cutter, Tip:Related Image

Informazioni di base

Shape (First Character in Model Number) Others Clearance Angle Others No. of Usable Corners 1
R Precision ±0.01

Supporto tecnico