Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MM40F-125
Codice componente
|
---|
MM40F-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
862.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Model Number
MM40F
Major Diameter D | D1 | D2 | H | d | a | b | E | Number of Flutes | Weight (kg) | Figure |
80 | 77 | 60 | 50 | 25.4 | 9.5 | 6 | 25 | 5 | 1.2 | 1 |
100 | 98 | 75 | 60 | 31.75 | 12.7 | 8 | 32 | 6 | 2 | 2 |
125 | 121 | 75 | 60 | 38.1 | 15.9 | 10 | 38 | 8 | 3.3 | 2 |
Component Name Application Size | Locator | Wedge for Chip | Screw for Wedge | Screws for Locator | Wrench for Wedge | Wrench for Locator |
Model Number | ||||||
80 | MM40F-LCT | MM40F-CL1 | MM40F-W8L | MM40F-S5 | WMS4 | TTRX27 |
100、125 | MM40F-CL2 | MM40F-S5L |
Processing Applications | Side Surface / Scanalatura | Outer Diameter D(mm) | 125 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Albero | Finish Classification | Rough / Medium Processing | Number of Flutes(sheet) | 8 |
a(mm) | 15.9 | Figure | 2 | b(mm) | 10 |
D1(mm) | 121 | D2(mm) | 75 | H | 60 |
E | 38 |
Si trova sulla pagina di Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model, il codice articolo è il seguente: MM40F-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MM40F-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali