Non-Coated TS Coated Carbide 0.1 mm Unit Radius Designated End Mill

Non-Coated TS Coated Carbide 0.1 mm Unit Radius Designated End Mill

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Non-Coated TS Coated Carbide 0.1 mm Unit Radius Designated End Mill
  • Non-Coated TS Coated Carbide 0.1 mm Unit Radius Designated End Mill
[Caratteristiche] Fresa ad alterazione che può determinare il raggio della fresa in metallo duro con incrementi di 0,1 mm Può essere riaffilata. Per informazioni su possibili applicazioni, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • Non-Coated
  • General Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Non-Coated TS Coated Carbide 0.1 mm Unit Radius Designated End Mill:Related Image
Codice componente
SEC-REM2B4-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2B4.5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2B5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2B5.5-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2B6-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2B8-R[0.1-2/0.1]
SEC-REM2B10-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2B12-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2B16-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2B20-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2L4-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2L5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2L6-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2L8-R[0.1-2/0.1]
SEC-REM2L10-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2L12-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2R2-R[0.1-0.5/0.1]
SEC-REM2R2.5-R[0.1-0.5/0.1]
SEC-REM2R2.8-R[0.1-0.5/0.1]
SEC-REM2R3-R[0.1-0.7/0.1]
SEC-REM2R3.5-R[0.1-0.7/0.1]
SEC-REM2R4-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2R4.5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2R5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2R5.5-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2R6-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2R8-R[0.1-2/0.1]
SEC-REM2R10-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2R12-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2R16-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2R20-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2RL4-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2RL5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2RL6-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2RL8-R[0.1-2/0.1]
SEC-REM2RL10-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2RL12-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2S2-R[0.1-0.5/0.1]
SEC-REM2S2.5-R[0.1-0.5/0.1]
SEC-REM2S2.8-R[0.1-0.5/0.1]
SEC-REM2S3-R[0.1-0.7/0.1]
SEC-REM2S3.5-R[0.1-0.7/0.1]
SEC-REM2S4-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2S4.5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2S5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2S5.5-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2S6-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2S8-R[0.1-2/0.1]
SEC-REM2S10-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2S12-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2S16-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2S20-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2SR4-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2SR5-R[0.1-1/0.1]
SEC-REM2SR6-R[0.1-1.2/0.1]
SEC-REM2SR8-R[0.1-2/0.1]
SEC-REM2SR10-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM2SR12-R[0.1-3/0.1]
SEC-REM4B3-R[0.1-0.7/0.1]
SEC-REM4B4-R[0.1-1/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Work Material Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Processing Applications Coating Figure

-

1 7 giorni 40.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]62456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 4.50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]6.752456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]7.52456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 5.50.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]8.252456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 60.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]92456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 80.1 ~ 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]122608Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 100.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1527010Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 120.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]1827512Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 160.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]24210016Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 200.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]30210520Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 40.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]162606Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]202606Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 60.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2426010Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 80.1 ~ 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3221008Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 100.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]40210010Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 120.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]48210012Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 20.1 ~ 0.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]62454Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 2.50.1 ~ 0.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]7.52454Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 2.80.1 ~ 0.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]8.42454Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 30.1 ~ 0.7General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]92456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 3.50.1 ~ 0.7General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]10.52456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 40.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]122506Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 4.50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]13.52506Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]152556Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 5.50.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]16.52556Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 60.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]182606Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 80.1 ~ 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]242708Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 100.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3028010Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 120.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3628512Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 160.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]48211516Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 200.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]60212520Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 40.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]142506Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]17.52556Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 60.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]212606Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 80.1 ~ 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]282706Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 100.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3528010Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 120.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]4229512Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 20.1 ~ 0.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]42404Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 2.50.1 ~ 0.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]52404Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 2.80.1 ~ 0.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]5.62404Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 30.1 ~ 0.7General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]62456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 3.50.1 ~ 0.7General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]72456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 40.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]82456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 4.50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]92456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]102456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 5.50.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]112456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 60.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]122456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 80.1 ~ 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]162558Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 100.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2026510Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 120.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2427512Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 160.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]32210016Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 200.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]40210520Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 40.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]102506Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 50.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]12.52556Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 60.1 ~ 1.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]152606Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 80.1 ~ 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]202706Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 100.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]2528010Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 120.1 ~ 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]3028512Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined CuttingSenza rivestimento2

-

1 7 giorni 30.1 ~ 0.7General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]4.54456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined CuttingSenza rivestimento1

-

1 7 giorni 40.1 ~ 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[○] / Copper Alloy[○]64456Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined CuttingSenza rivestimento1

Loading...

Specifiche

Non-Coated TS Coated Carbide 0.1 mm Unit Radius Designated End Mill:Related Image


Model Number
SEC-REM2B / TSC-REM2B
SEC-REM4B
/ TSC-REM4B (1.5 D Blade Length Type)
Flute Diameter
D
Corner R
0.1 mm Increment Designation
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
30.1 ~ 0.74.54561
3.50.1 ~ 0.75.254561
40.1 ~ 1.064561
4.50.1 ~ 1.06.754561
50.1 ~ 1.07.54561
5.50.1 ~ 1.08.254561
60.1 ~ 1.294562
80.1 ~ 2.0126082
100.1 ~ 3.01570102
120.1 ~ 3.01875122
160.1 ~ 3.024100162
200.1 ~ 3.030105202

Model Number
SEC-REM2S / TSC-REM2S
SEC-REM4S
/ TSC-REM4S (2 D Blade Length Type)
Flute Diameter
D
Corner R
0.1 mm Increment Designation
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
20.1 ~ 0.544041
2.50.1 ~ 0.554041
2.80.1 ~ 0.55.64041
30.1 ~ 0.764561
3.50.1 ~ 0.774561
40.1 ~ 1.084561
4.50.1 ~ 1.094561
50.1 ~ 1.0104561
5.50.1 ~ 1.0114561
60.1 ~ 1.2124562
80.1 ~ 2.0165582
100.1 ~ 3.02065102
120.1 ~ 3.02475122
160.1 ~ 3.032100162
200.1 ~ 3.040105202

Model Number
SEC-REM2SR / TSC-REM2SR (2.5 D Blade Length Type)
 * There is no standard for 4 flutes.iece
1 Piece Unit
Flute Diameter
D
Corner R
0.1 mm Increment Designation
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
30.1 ~ 0.77.54561
40.1 ~ 1.0105061
50.1 ~ 1.012.55561
60.1 ~ 1.2156062
80.1 ~ 2.0207082
100.1 ~ 3.02580102
120.1 ~ 3.03085122

Model Number
SEC-REM2R / TSC-REM2R
SEC-REM4R
/ TSC-REM4R (3 D Blade Length Type)
Flute Diameter
D
Corner R
0.1 mm Increment Designation
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
20.1 ~ 0.564541
2.50.1 ~ 0.57.54541
2.80.1 ~ 0.58.44541
30.1 ~ 0.794561
3.50.1 ~ 0.710.54561
40.1 ~ 1.0125061
4.50.1 ~ 1.013.55061
50.1 ~ 1.0155561
5.50.1 ~ 1.016.55561
60.1 ~ 1.2186062
80.1 ~ 2.0247082
100.1 ~ 3.03080102
120.1 ~ 3.03685122
160.1 ~ 3.048115162
200.1 ~ 3.060125202

Model Number
SEC-REM2RL / TSC-REM2RL (3.5 D Blade Length Type)
 * There is no standard for 4 flutes.
1 Piece Unit
Flute Diameter
D
Corner R
0.1 mm Increment Designation
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
30.1 ~ 0.710.54561
40.1 ~ 1.0145061
50.1 ~ 1.017.55561
60.1 ~ 1.2216062
80.1 ~ 2.0287082
100.1 ~ 3.03580102
120.1 ~ 3.04295122

Model Number
SEC-REM2L / TSC-REM2L (4 D Blade Length Type) 
* There is no standard for 4 flutes.
1 Piece Unit
Flute Diameter
D
Corner R
0.1 mm Increment Designation
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
30.1 ~ 0.7125061
40.1 ~ 1.0166061
50.1 ~ 1.0206061
60.1 ~ 1.2246062
80.1 ~ 2.03210082
100.1 ~ 3.040100102
120.1 ~ 3.048100122


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Model Radius Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) R Precision(μm) ±0.02
Additional Classification Manufactured Product

Supporto tecnico