Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A blade relief type that's not affected by the interference of tools
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image
Codice componente
SEC-TSEM2S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1]
SEC-TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[4-7/0.1]
SEC-TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[5-9/0.1]
SEC-TSEM2S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[6-11/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Flute Width (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Neck Length (ℓ2)
(mm)
1 7 giorni 66453 ~ 83 ~ 55 ~ 14
1 7 giorni 88553 ~ 84 ~ 75 ~ 18
1 7 giorni 1010653 ~ 85 ~ 95 ~ 22
1 7 giorni 1212753 ~ 106 ~ 115 ~ 26

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number Flute Width
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2
0.1 mm Increment Designation
Neck Diameter
d
1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Flute Diameter
D
SEC-TSEM2S
(Non-Coated Type)

TSC-TSEM2S
(TS Coating Type)
63.0 ~8.01+2≤2≤143.0 ~5.0456
83.0 ~8.01+2≤2≤184.0 ~7.0558
103.0 ~8.01+2≤2≤225.0 ~9.06510
123.0 ~ 10.01+2≤2≤266.0 ~ 11.07512


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura Geometry Con puntale
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Manufactured Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico