Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEC-TSEM2R6-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[3-5/0.1] |
SEC-TSEM2R8-[3-8/0.1]-[5-26/0.1]-[4-7/0.1] |
SEC-TSEM2R10-[3-8/0.1]-[5-32/0.1]-[5-9/0.1] |
SEC-TSEM2R12-[3-10/0.1]-[5-38/0.1]-[6-11/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Flute Width (ℓ1) (mm) | Neck Diameter (d1) (mm) | Neck Length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 6 | 6 | 60 | 3 ~ 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 8 | 70 | 3 ~ 8 | 4 ~ 7 | 5 ~ 26 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 80 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 12 | 85 | 3 ~ 10 | 6 ~ 11 | 5 ~ 38 |
Loading...
Model Number | Flute Width ℓ1 0.1 mm Increment Designation | Neck Length ℓ2 0.1 mm Increment Designation | Neck Diameter d1 0.1 mm Increment Designation | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Flute Diameter D | ||||||
SEC-TSEM2R (Non-Coated Type) TSC-TSEM2R (TS Coating Type) | 6 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤20 | 3.0 ~5.0 | 60 | 6 |
8 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤26 | 4.0 ~7.0 | 70 | 8 | |
10 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤32 | 5.0 ~9.0 | 80 | 10 | |
12 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤38 | 6.0 ~ 11.0 | 85 | 12 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura | Geometry | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Manufactured Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | □ |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Flute Width (ℓ1)(mm)
Neck Diameter (d1)(mm)
Neck Length (ℓ2)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali