Blade relief type with a 4-flute structure
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SEC-TSEM4S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1] |
SEC-TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[3-7/0.1] |
SEC-TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[3-9/0.1] |
SEC-TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[3-11/0.1] |
TSC-TSEM4S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1] |
TSC-TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[3-7/0.1] |
TSC-TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[3-9/0.1] |
TSC-TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[3-11/0.1] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Outer Diameter (D) (φ) | Coating | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Flute Width (ℓ1) (mm) | Neck Diameter (d1) (mm) | Neck Length (ℓ2) (mm) | Tolerance of OD (mm) | ● Inventory Product □ Manufacturer Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 giorni | 6 | Senza rivestimento | 6 | 45 | 3 ~ 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 14 | 0 ~ -0.02 | □ | ||
- | 6 giorni | 8 | Senza rivestimento | 8 | 55 | 3 ~ 8 | 3 ~ 7 | 5 ~ 18 | 0 ~ -0.02 | □ | ||
- | 6 giorni | 10 | Senza rivestimento | 10 | 65 | 3 ~ 8 | 3 ~ 9 | 5 ~ 22 | 0 ~ -0.02 | □ | ||
- | 6 giorni | 12 | Senza rivestimento | 12 | 75 | 3 ~ 10 | 3 ~ 11 | 5 ~ 26 | 0 ~ -0.02 | □ | ||
- | 13 giorni | 6 | For High Hardness (Silicone-Based) | 6 | 45 | 3 ~ 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 14 | 0 ~ -0.02 | □ | ||
- | 13 giorni | 8 | For High Hardness (Silicone-Based) | 8 | 55 | 3 ~ 8 | 3 ~ 7 | 5 ~ 18 | 0 ~ -0.02 | □ | ||
- | 13 giorni | 10 | For High Hardness (Silicone-Based) | 10 | 65 | 3 ~ 8 | 3 ~ 9 | 5 ~ 22 | 0 ~ -0.02 | □ | ||
- | 13 giorni | 12 | For High Hardness (Silicone-Based) | 12 | 75 | 3 ~ 10 | 3 ~ 11 | 5 ~ 26 | 0 ~ -0.02 | □ |
Loading...
Model Number | Flute Width ℓ1 0.1 mm Increment Designation | Neck Length ℓ2 0.1 mm Increment Designation | Neck Diameter d1 0.1 mm Increment Designation | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Flute Diameter D | ||||||
SEC-TSEM4S (Non-Coated Type) TSC-TSEM4S (TS Coating Type) | 6 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤14 | 3.0 ~5.0 | 45 | 6 |
8 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤18 | 3.0 ~7.0 | 55 | 8 | |
10 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤22 | 3.0 ~9.0 | 65 | 10 | |
12 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤26 | 3.0 ~ 11.0 | 75 | 12 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface | Geometry | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Manufactured Product |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.