Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 20 | 50 | 4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.008 | |
103.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 24 | 60 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
105.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 24 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
114.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
119.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
121.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 28 | 60 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
133.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
133.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
133.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 34 | 80 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
151.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 41 | 90 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
151.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 41 | 90 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
158.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
160.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
181.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 105 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
188.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.3 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
117.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
123.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 55 | 115 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TSC-DL-ESDB | 3 | 20 | 50 | 4 |
3.5 | 20 | 50 | 4 | |
4 | 24 | 60 | 4 | |
4.5 | 24 | 60 | 6 | |
5 | 28 | 60 | 6 | |
5.5 | 28 | 60 | 6 | |
6 | 28 | 60 | 6 | |
6.5 | 34 | 80 | 8 | |
6.8 | 34 | 80 | 8 | |
7 | 34 | 80 | 8 | |
7.5 | 41 | 90 | 8 | |
8 | 41 | 90 | 8 | |
8.5 | 47 | 105 | 10 | |
9 | 47 | 105 | 10 | |
10 | 47 | 105 | 10 | |
10.3 | 55 | 115 | 12 | |
11 | 55 | 115 | 12 | |
12 | 55 | 115 | 12 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 145 |
Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali