TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -La presenza di 4 spigoli sulla circonferenza esterna della punta migliora le prestazioni di guida durante la smussatura e la penetrazione, consentendo una foratura molto diritta e stabile -Supporta un'ampia gamma di materiali, dall'acciaio generale all'acciaio inossidabile -La combinazione di lega di carburo superfine e rivestimento TiAlN offre un'eccellente resistenza all'abrasione e consente una lavorazione ad alta velocità -Può essere riaffilata. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image
Codice componente
TAC-WMESDRA1
TAC-WMESDRA1.5
TAC-WMESDRA2
TAC-WMESDRA2.5
TAC-WMESDRA3
TAC-WMESDRA3.3
TAC-WMESDRA3.5
TAC-WMESDRA4
TAC-WMESDRA4.5
TAC-WMESDRA5
TAC-WMESDRA6
TAC-WMESDRA6.8
TAC-WMESDRA7
TAC-WMESDRA9
TAC-WMESDRA10.3
TAC-WMESDRA11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

78.36 €

1 Disponibile 5 giorni 1124530 ~ -0.0060 ~ -0.006

94.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5164530 ~ -0.0060 ~ -0.006

97.65 €

1 Disponibile 5 giorni 2205030 ~ -0.0060 ~ -0.006

78.36 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5225030 ~ -0.0060 ~ -0.006

90.71 €

1 Disponibile 5 giorni 3286640 ~ -0.0060 ~ -0.008

104.43 €

1 Disponibile 5 giorni 3.3286640 ~ -0.0080 ~ -0.008

118.18 €

1 Disponibile 5 giorni 3.5286640 ~ -0.0080 ~ -0.008

109.93 €

1 Disponibile 5 giorni 4367440 ~ -0.0080 ~ -0.008

133.81 €

1 Disponibile 5 giorni 4.5367460 ~ -0.0080 ~ -0.008

133.86 €

1 Disponibile 5 giorni 5448260 ~ -0.0080 ~ -0.008

148.43 €

1 Disponibile 5 giorni 6448260 ~ -0.0080 ~ -0.008

148.43 €

1 Disponibile 5 giorni 6.8539180 ~ -0.0090 ~ -0.009

148.43 €

1 Disponibile 5 giorni 7539180 ~ -0.0090 ~ -0.009

184.13 €

1 Disponibile 5 giorni 961103100 ~ -0.0090 ~ -0.009

211.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10.371118120 ~ -0.0110 ~ -0.011

211.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1171118120 ~ -0.0110 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-WMESDRA112453
1.516453
220503
2.522503
328664
3.328664
3.528664
436744
4.536746
544826
644826
6.853918
753918
853918
96110310
106110310
10.37111812
117111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


By providing a margin portion at 4 locations around the periphery of the drill, guidance is improved when cutting into the material and penetrating through it. Very straight, stable drilling is also possible.
It supports a wide range of work materials ranging from general steel to stainless steel.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance, which allows for high-speed machining.

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico