Codice articolo del costruttore: TAC-CR-RFESDBA8.5
Marca: MISUMI
Prezzo: 118.25 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAC-CR-RFESDBA8.5
Codice componente
|
---|
TAC-CR-RFESDBA8.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
118.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | ||
Diameter D | ||||
TAC-CR-RFESDRA | 3 | 28 | 66 | 6 |
3.2 | 28 | 66 | 6 | |
3.3 | 28 | 66 | 6 | |
3.8 | 36 | 74 | 6 | |
4 | 36 | 74 | 6 | |
4.2 | 36 | 74 | 6 | |
4.5 | 36 | 74 | 6 | |
5 | 44 | 82 | 6 | |
5.3 | 44 | 82 | 6 | |
5.5 | 44 | 82 | 6 | |
6 | 44 | 82 | 6 | |
6.3 | 53 | 91 | 8 | |
6.5 | 53 | 91 | 8 | |
6.8 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
7.8 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
8.5 | 61 | 103 | 10 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
9.3 | 61 | 103 | 10 | |
9.5 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.3 | 71 | 118 | 12 | |
10.5 | 71 | 118 | 12 | |
10.8 | 71 | 118 | 12 | |
11 | 71 | 118 | 12 | |
11.5 | 71 | 118 | 12 | |
12 | 71 | 118 | 12 | |
13 | 77 | 124 | 14 |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 8.5 | Groove Length L(mm) | 47 | work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 89 | Shank Type | Punta a gambo dritto |
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included | Shank Diameter d | 10 |
Diameter Tolerance | 0 ~ -0.015 | Tolerance of Shank Diameter | 0 ~ -0.009 |
Si trova sulla pagina di TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model, il codice articolo è il seguente: TAC-CR-RFESDBA8.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAC-CR-RFESDBA8.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali