TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAC-CR-RFSDB
  • TAC-CR-RFSDR
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il trattamento del raggio dell'angolo sopprime la scheggiatura La forma ondulata della scanalatura consente di ottenere un'eccellente affilatura e resistenza al taglio e favorisce il flusso del truciolo L'elevata forza centripeta è ottenuta grazie all'utilizzo di tre assottigliamenti del truciolo e di R La combinazione di lega di carburo a grana ultrafine e rivestimento TiAlN offre un'eccellente resistenza all'abrasione e consente una lavorazione ad alta velocità Può essere riaffilata. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di prestazioni, i prezzi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular:Related Image
Codice componente
TAC-CR-RFSDB3
TAC-CR-RFSDB6
TAC-CR-RFSDB8
TAC-CR-RFSDB10
TAC-CR-RFSDB12
TAC-CR-RFSDB13
TAC-CR-RFSDR3
TAC-CR-RFSDR3.3
TAC-CR-RFSDR4
TAC-CR-RFSDR5
TAC-CR-RFSDR6
TAC-CR-RFSDR6.8
TAC-CR-RFSDR7
TAC-CR-RFSDR8
TAC-CR-RFSDR9
TAC-CR-RFSDR10
TAC-CR-RFSDR10.3
TAC-CR-RFSDR11
TAC-CR-RFSDR13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

34.34 €

1 Disponibile 5 giorni 3164930 ~ -0.0100 ~ -0.006

47.80 €

1 Disponibile 5 giorni 6287060 ~ -0.0120 ~ -0.008

66.44 €

1 Disponibile 5 giorni 8377980 ~ -0.0150 ~ -0.009

91.60 €

1 Disponibile 5 giorni 104389100 ~ -0.0150 ~ -0.009

124.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1251102120 ~ -0.0180 ~ -0.011

153.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1351102130 ~ -0.0180 ~ -0.011

36.74 €

1 Disponibile 5 giorni 3286630 ~ -0.0100 ~ -0.006

38.22 €

1 Disponibile 5 giorni 3.328663.30 ~ -0.0120 ~ -0.008

41.13 €

1 Disponibile 5 giorni 4367440 ~ -0.0120 ~ -0.008

47.74 €

1 Disponibile 5 giorni 5448250 ~ -0.0120 ~ -0.008

55.86 €

1 Disponibile 5 giorni 6448260 ~ -0.0120 ~ -0.008

66.47 €

1 Disponibile 5 giorni 6.853916.80 ~ -0.0150 ~ -0.009

68.34 €

1 Disponibile 5 giorni 7539170 ~ -0.0150 ~ -0.009

81.36 €

1 Disponibile 5 giorni 8539180 ~ -0.0150 ~ -0.009

98.99 €

1 Disponibile 5 giorni 96110390 ~ -0.0150 ~ -0.009

114.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1061103100 ~ -0.0150 ~ -0.009

129.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10.37111810.30 ~ -0.0180 ~ -0.011

147.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1171118110 ~ -0.0180 ~ -0.011

152.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1377124130 ~ -0.0180 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular:Related Image

Model Number
TAC-CR-RFSDB (stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
31649
3.52052
42255
4.22255
4.52458
52662
5.52866
62870
6.53170
83779
104389
114795
1251102
1351102

Model Number
TAC-CR-RFSDR (regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
32866
3.32866
43674
4.23674
54482
5.54482
64482
6.85391
75391
85391
8.561103
961103
1061103
10.371118
1171118
1271118
1377124


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Chipping is prevented with the corner radius coating.
Adopting a wave-shaped blade provides for outstanding sharpness and strength and also promotes the discharge of cutting chips.
The provision of three rakes + R thinning demonstrates extremely good centripetal properties.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coat, it has superior wear resistance that allows for high-speed machining.

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular:Related Image
TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Straight Shank / Stub Model, Regular:Related Image

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Supporto tecnico