Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 20 | 62 | 6 | +0.012 ~ +0.002 | 0 ~ -0.008 | |
45.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.1 | 20 | 62 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
45.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 20 | 62 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
45.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 20 | 62 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
45.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.4 | 20 | 62 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
45.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 20 | 62 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
47.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.8 | 20 | 62 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
47.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 24 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
51.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.1 | 24 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
51.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 24 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 24 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 24 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
54.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.8 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
54.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
58.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.1 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
58.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.2 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
58.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.3 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
58.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
60.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.8 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
60.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
60.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 34 | 79 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
64.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 34 | 79 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
64.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 34 | 79 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
71.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.8 | 41 | 79 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
71.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 41 | 79 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TAC-RESDBA | 3 | 20 | 62 | 6 |
3.1 | 20 | 62 | 6 | |
3.2 | 20 | 62 | 6 | |
3.3 | 20 | 62 | 6 | |
3.4 | 20 | 62 | 6 | |
3.5 | 20 | 62 | 6 | |
3.8 | 20 | 62 | 6 | |
4 | 24 | 66 | 6 | |
4.1 | 24 | 66 | 6 | |
4.2 | 24 | 66 | 6 | |
4.3 | 24 | 66 | 6 | |
4.5 | 24 | 66 | 6 | |
4.8 | 28 | 66 | 6 | |
5 | 28 | 66 | 6 | |
5.1 | 28 | 66 | 6 | |
5.2 | 28 | 66 | 6 | |
5.3 | 28 | 66 | 6 | |
5.5 | 28 | 66 | 6 | |
5.8 | 28 | 66 | 6 | |
6 | 28 | 66 | 6 | |
6.5 | 34 | 79 | 8 | |
6.8 | 34 | 79 | 8 | |
7 | 34 | 79 | 8 | |
7.8 | 41 | 79 | 8 | |
8 | 41 | 79 | 8 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali