• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Regular

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Capable of high feed and high speed cutting on everything from standard steel to stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Regular:Related Image
Codice componente
TAC-RESDRA3
TAC-RESDRA3.1
TAC-RESDRA3.2
TAC-RESDRA3.3
TAC-RESDRA3.4
TAC-RESDRA3.5
TAC-RESDRA3.8
TAC-RESDRA4
TAC-RESDRA4.1
TAC-RESDRA4.2
TAC-RESDRA4.3
TAC-RESDRA4.5
TAC-RESDRA4.8
TAC-RESDRA5
TAC-RESDRA5.1
TAC-RESDRA5.2
TAC-RESDRA5.3
TAC-RESDRA5.5
TAC-RESDRA5.8
TAC-RESDRA6
TAC-RESDRA6.1
TAC-RESDRA6.5
TAC-RESDRA6.8
TAC-RESDRA6.9
TAC-RESDRA7
TAC-RESDRA7.5
TAC-RESDRA7.8
TAC-RESDRA8
TAC-RESDRA8.3
TAC-RESDRA8.5
TAC-RESDRA8.6
TAC-RESDRA8.8
TAC-RESDRA9
TAC-RESDRA9.5
TAC-RESDRA10
TAC-RESDRA10.3
TAC-RESDRA10.5
TAC-RESDRA11
TAC-RESDRA12
TAC-RESDRA12.5
TAC-RESDRA13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

31.46 €

Disponibile 3 giorni 32866140Included6+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.008

31.46 €

Disponibile 3 giorni 3.12866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

33.55 €

Disponibile 3 giorni 3.22866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

33.55 €

Disponibile 3 giorni 3.32866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

33.55 €

Disponibile 3 giorni 3.42866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

33.55 €

Disponibile 3 giorni 3.52866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

35.00 €

Disponibile 3 giorni 3.83674140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

35.00 €

Disponibile 3 giorni 43674140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

37.25 €

Disponibile 3 giorni 4.13674140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

37.25 €

Disponibile 3 giorni 4.23674140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

37.25 €

Disponibile 3 giorni 4.33674140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

37.32 €

Disponibile 3 giorni 4.53674140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

39.41 €

Disponibile 3 giorni 4.84482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

39.41 €

Disponibile 3 giorni 54482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.34 €

Disponibile 3 giorni 5.14482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.34 €

Disponibile 3 giorni 5.24482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.34 €

Disponibile 3 giorni 5.34482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

41.34 €

Disponibile 3 giorni 5.54482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

43.43 €

Disponibile 3 giorni 5.84482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

43.43 €

Disponibile 3 giorni 64482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

43.43 €

Disponibile 3 giorni 6.15391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

45.68 €

Disponibile 3 giorni 6.55391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

45.68 €

Disponibile 3 giorni 6.85391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

45.68 €

Disponibile 3 giorni 6.95391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

45.68 €

Disponibile 3 giorni 75391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

48.25 €

Disponibile 3 giorni 7.55391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

50.57 €

Disponibile 3 giorni 7.85391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

50.57 €

Disponibile 3 giorni 85391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

53.14 €

Disponibile 3 giorni 8.361103140Included10+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

53.14 €

Disponibile 3 giorni 8.561103140Included10+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

55.07 €

Disponibile 3 giorni 8.661103140Included10+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

55.07 €

Disponibile 3 giorni 8.861103140Included10+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

55.07 €

Disponibile 3 giorni 961103140Included10+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

62.30 €

Disponibile 3 giorni 9.561103140Included10+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

59.64 €

Disponibile 3 giorni 1061103140Included10+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

62.38 €

Disponibile 3 giorni 10.371118140Included12+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

62.38 €

Disponibile 3 giorni 10.571118140Included12+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

64.95 €

Disponibile 3 giorni 1171118140Included12+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

69.45 €

Disponibile 3 giorni 1271118140Included12+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

71.38 €

Disponibile 3 giorni 12.577124140Included14+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

73.95 €

Disponibile 3 giorni 1377124140Included14+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Regular:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-RESDRA328666
3.128666
3.228666
3.328666
3.428666
3.528666
3.836746
436746
4.136746
4.236746
4.336746
4.536746
4.844826
544826
5.144826
5.244826
5.344826
5.544826
5.844826
644826
6.153918
6.553918
6.853918
6.953918
753918
7.553918
7.853918
853918
8.36110310
8.56110310
8.66110310
8.86110310
96110310
9.56110310
106110310
10.37111812
10.57111812
117111812
127111812
12.57712414
137712414
[ ! ]Refer to >>Click here for information on the advantages of the diameter plus tolerance.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Copper Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico