TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Ideale per la foratura ad alta precisione di piccoli diametri -Il diametro del gambo è standardizzato a 3 mm e consente un serraggio ad alta precisione -La combinazione di lega di carburo superfine e rivestimento TiAlN offre un'eccellente resistenza all'abrasione e consente una lavorazione ad alta velocità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model:Related Image
Codice componente
TAC-MS-ESDR0.38
TAC-MS-ESDR0.39
TAC-MS-ESDR0.46
TAC-MS-ESDR0.49
TAC-MS-ESDR0.51
TAC-MS-ESDR0.53
TAC-MS-ESDR0.54
TAC-MS-ESDR0.59
TAC-MS-ESDR0.64
TAC-MS-ESDR0.65
TAC-MS-ESDR0.66
TAC-MS-ESDR0.68
TAC-MS-ESDR0.72
TAC-MS-ESDR0.73
TAC-MS-ESDR0.74
TAC-MS-ESDR0.76
TAC-MS-ESDR0.79
TAC-MS-ESDR0.83
TAC-MS-ESDR0.84
TAC-MS-ESDR0.87
TAC-MS-ESDR0.88
TAC-MS-ESDR0.91
TAC-MS-ESDR0.92
TAC-MS-ESDR0.94
TAC-MS-ESDR0.98
TAC-MS-ESDR1.01
TAC-MS-ESDR1.02
TAC-MS-ESDR1.06
TAC-MS-ESDR1.08
TAC-MS-ESDR1.09
TAC-MS-ESDR1.12
TAC-MS-ESDR1.13
TAC-MS-ESDR1.14
TAC-MS-ESDR1.17
TAC-MS-ESDR1.18
TAC-MS-ESDR1.19
TAC-MS-ESDR1.22
TAC-MS-ESDR1.23
TAC-MS-ESDR1.25
TAC-MS-ESDR1.26
TAC-MS-ESDR1.28
TAC-MS-ESDR1.29
TAC-MS-ESDR1.31
TAC-MS-ESDR1.32
TAC-MS-ESDR1.33
TAC-MS-ESDR1.34
TAC-MS-ESDR1.35
TAC-MS-ESDR1.39
TAC-MS-ESDR1.42
TAC-MS-ESDR1.43
TAC-MS-ESDR1.44
TAC-MS-ESDR1.47
TAC-MS-ESDR1.48
TAC-MS-ESDR1.49
TAC-MS-ESDR1.52
TAC-MS-ESDR1.54
TAC-MS-ESDR1.56
TAC-MS-ESDR1.58
TAC-MS-ESDR1.59
TAC-MS-ESDR1.62
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Thinning

36.23 €

1 Disponibile 7 giorni 0.386None

36.23 €

1 Disponibile 7 giorni 0.396None

36.23 €

1 Disponibile 7 giorni 0.467None

36.23 €

1 Disponibile 7 giorni 0.497None

32.95 €

1 Disponibile 7 giorni 0.517None

32.95 €

1 Disponibile 7 giorni 0.537None

32.95 €

1 Disponibile 7 giorni 0.547None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.597None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.647None

32.10 €

1 Disponibile 7 giorni 0.657None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.667None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.687None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.728None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.738None

31.55 €

1 Disponibile 8 giorni 0.748None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.768None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.798None

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.8310Included

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.8410Included

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.8710Included

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.8810Included

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.9110Included

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.9210Included

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.9410Included

31.55 €

1 Disponibile 7 giorni 0.9810Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.0110Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.0210Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.0610Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.0810Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.0910Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.1210Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.1310Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.1410Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.1710Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.1810Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.1910Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.2210Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.2310Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.2510Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.2610Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.2810Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.2910Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.3110Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.3210Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.3310Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.3410Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.3510Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.3910Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.4210Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.4310Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.4410Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.4710Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.4810Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.4910Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.5210Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.5410Included

32.26 €

1 Disponibile 9 giorni 1.5610Included

32.26 €

1 Disponibile 9 giorni 1.5810Included

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1.5910Included

33.23 €

1 Disponibile 7 giorni 1.6212Included

Loading...

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
TAC-MS-ESDR0.31 ~ 0.345383
0.35 ~ 0.396383
0.41 ~ 0.497383
0.51 ~ 0.597383
0.61 ~ 0.697383
0.71 ~ 0.798383
0.81 ~ 0.8910383
0.91 ~ 0.9910383
1.01 ~ 1.0910383
1.11 ~ 1.1910383
1.21 ~ 1.2910383
1.31 ~ 1.3910383
1.41 ~ 1.4910383
1.51 ~ 1.5910383
1.61 ~ 1.6912383
1.71 ~ 1.7912383
1.81 ~ 1.8912383
1.91 ~ 1.9912383
2.05 ~ 2.95
(0.05 mm increment designation)
12383
[ ! ]For the nominal diameter dimension / 0.1 mm designated increment size, select from TAC-ESDB / TAC-ESDR.
[ ! ]A diameter 2.05 - 2.95 mm has a 0.05 mm increment designation.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Ideal for high-precision small diameter drilling.
Shank diameters are unified at 3 mm, making chucking possible at high accuracy.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance that allows for high-speed machining.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Included Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140 Shank Diameter d 3
Diameter Tolerance 0 ~ -0.010 Tolerance of Shank Diameter 0 ~ -0.006

Supporto tecnico