Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 3 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
33.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 4 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
34.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 5 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
24.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.6 | 6 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
25.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.7 | 7 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
24.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 8 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
25.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.9 | 9 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 9 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.1 | 11 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
24.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.2 | 12 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
24.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.3 | 12 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
24.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.4 | 14 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
24.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 14 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
24.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.6 | 15 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 15 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.8 | 17 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.9 | 17 | 48 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
22.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 18 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.1 | 18 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.2 | 20 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
27.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 20 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.4 | 22 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
25.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 22 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.6 | 22 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
27.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.7 | 25 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.8 | 25 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.9 | 25 | 52 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
25.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.008 | |
45.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
45.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.4 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
45.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
50.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.8 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
50.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
50.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
51.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
51.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 36 | 74 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
53.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.8 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
50.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
50.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.1 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
51.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.2 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
50.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
53.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.8 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
50.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 44 | 82 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
76.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.1 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
69.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
77.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.6 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
81.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.7 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
73.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
81.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.9 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
73.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
76.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.8 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
76.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 53 | 91 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
95.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.2 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
87.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
94.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.6 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
90.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
120.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.5 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
129.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.7 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
114.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.8 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
111.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61 | 103 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
0.3 | 3 | 38 | 3 |
0.4 | 4 | 38 | 3 |
0.5 | 5 | 38 | 3 |
0.6 | 6 | 38 | 3 |
0.7 | 7 | 38 | 3 |
0.8 | 8 | 42 | 3 |
0.9 | 9 | 42 | 3 |
1 | 9 | 42 | 3 |
1.1 | 11 | 42 | 3 |
1.2 | 12 | 48 | 3 |
1.3 | 12 | 48 | 3 |
1.4 | 14 | 48 | 3 |
1.5 | 14 | 48 | 3 |
1.6 | 15 | 48 | 3 |
1.7 | 15 | 48 | 3 |
1.8 | 17 | 48 | 3 |
1.9 | 17 | 48 | 3 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
2 | 18 | 52 | 3 |
2.1 | 18 | 52 | 3 |
2.2 | 20 | 52 | 3 |
2.3 | 20 | 52 | 3 |
2.4 | 22 | 52 | 3 |
2.5 | 22 | 52 | 3 |
2.6 | 22 | 52 | 3 |
2.7 | 25 | 52 | 3 |
2.8 | 25 | 52 | 3 |
2.9 | 25 | 52 | 3 |
3 | 28 | 66 | 6 |
3.3 | 28 | 66 | 6 |
3.4 | 28 | 66 | 6 |
3.5 | 28 | 66 | 6 |
3.8 | 36 | 74 | 6 |
4 | 36 | 74 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 |
4.3 | 36 | 74 | 6 |
4.5 | 36 | 74 | 6 |
4.8 | 44 | 82 | 6 |
5 | 44 | 82 | 6 |
5.1 | 44 | 82 | 6 |
5.2 | 44 | 82 | 6 |
5.5 | 44 | 82 | 6 |
5.8 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 |
6.1 | 53 | 91 | 8 |
6.5 | 53 | 91 | 8 |
6.6 | 53 | 91 | 8 |
6.7 | 53 | 91 | 8 |
6.8 | 53 | 91 | 8 |
6.9 | 53 | 91 | 8 |
7 | 53 | 91 | 8 |
7.8 | 53 | 91 | 8 |
8 | 53 | 91 | 8 |
8.2 | 61 | 103 | 10 |
8.5 | 61 | 103 | 10 |
8.6 | 61 | 103 | 10 |
9 | 61 | 103 | 10 |
9.5 | 61 | 103 | 10 |
9.6 | 61 | 103 | 10 |
9.7 | 61 | 103 | 10 |
9.8 | 61 | 103 | 10 |
10 | 61 | 103 | 10 |
10.2 | 71 | 118 | 12 |
10.3 | 71 | 118 | 12 |
10.5 | 71 | 118 | 12 |
11 | 71 | 118 | 12 |
11.8 | 71 | 118 | 12 |
12 | 71 | 118 | 12 |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali