Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
83.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
83.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
95.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
95.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
100.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
93.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
93.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
100.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
138.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
138.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
138.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
168.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
168.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
211.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
211.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
154.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
184.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 77 | 124 | 14 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TAC-HESDR | 3 | 28 | 66 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 | |
4.3 | 36 | 74 | 6 | |
5.2 | 44 | 82 | 6 | |
5.8 | 44 | 82 | 6 | |
6.6 | 53 | 91 | 8 | |
6.9 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
8.5 | 61 | 103 | 10 | |
8.6 | 61 | 103 | 10 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
9.8 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.4 | 71 | 118 | 12 | |
10.5 | 71 | 118 | 12 | |
11 | 71 | 118 | 12 | |
11.8 | 71 | 118 | 12 | |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | Included |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali