• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carbide Drill, Straight Shank / Regular

Carbide Drill, Straight Shank / Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Codice componente
C-SDS1
C-SDS1.1
C-SDS1.2
C-SDS1.3
C-SDS1.4
C-SDS1.5
C-SDS1.6
C-SDS1.7
C-SDS1.8
C-SDS1.9
C-SDS2
C-SDS2.1
C-SDS2.2
C-SDS2.3
C-SDS2.4
C-SDS2.5
C-SDS2.6
C-SDS2.8
C-SDS2.9
C-SDS3
C-SDS3.1
C-SDS3.2
C-SDS3.3
C-SDS3.4
C-SDS3.5
C-SDS3.6
C-SDS3.8
C-SDS3.9
C-SDS4
C-SDS4.2
C-SDS4.3
C-SDS4.4
C-SDS4.5
C-SDS4.6
C-SDS4.8
C-SDS4.9
C-SDS5
C-SDS5.1
C-SDS5.2
C-SDS5.4
C-SDS5.5
C-SDS6
C-SDS6.2
C-SDS6.5
C-SDS6.7
C-SDS6.8
C-SDS7
C-SDS7.1
C-SDS7.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

12.01 €

Disponibile 3 giorni 11234118Included10 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.54 €

Disponibile 3 giorni 1.11436118Included1.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.83 €

Disponibile 3 giorni 1.21638118Included1.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.30 €

Disponibile 3 giorni 1.31638118Included1.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.92 €

Disponibile 3 giorni 1.41840118Included1.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

14.12 €

Disponibile 3 giorni 1.51840118Included1.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.63 €

Disponibile 3 giorni 1.62043118Included1.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

14.40 €

Disponibile 3 giorni 1.72043118Included1.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.31 €

Disponibile 3 giorni 1.82246118Included1.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.31 €

Disponibile 3 giorni 1.92246118Included1.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.79 €

Disponibile 3 giorni 22449118Included20 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.84 €

Disponibile 3 giorni 2.12449118Included2.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.31 €

Disponibile 3 giorni 2.22753118Included2.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.31 €

Disponibile 3 giorni 2.32753118Included2.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

20.87 €

Disponibile 3 giorni 2.43057118Included2.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.82 €

Disponibile 3 giorni 2.53057118Included2.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

21.51 €

Disponibile 3 giorni 2.63057118Included2.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

25.39 €

Disponibile 3 giorni 2.83361118Included2.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

24.86 €

Disponibile 3 giorni 2.93361118Included2.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

21.87 €

Disponibile 3 giorni 33361118Included30 ~ -0.0100 ~ -0.010

26.33 €

Disponibile 3 giorni 3.13665118Included3.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

26.33 €

Disponibile 3 giorni 3.23665118Included3.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

27.80 €

Disponibile 3 giorni 3.33665118Included3.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

25.94 €

Disponibile 3 giorni 3.43970118Included3.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

25.50 €

Disponibile 3 giorni 3.53970118Included3.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

29.39 €

Disponibile 3 giorni 3.63970118Included3.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

30.86 €

Disponibile 3 giorni 3.84375118Included3.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

31.80 €

Disponibile 3 giorni 3.94375118Included3.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

27.26 €

Disponibile 3 giorni 44375118Included40 ~ -0.0120 ~ -0.012

29.02 €

Disponibile 3 giorni 4.24375118Included4.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

41.23 €

Disponibile 3 giorni 4.34780118Included4.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

41.24 €

Disponibile 3 giorni 4.44780118Included4.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

40.20 €

Disponibile 3 giorni 4.54780118Included4.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

42.71 €

Disponibile 3 giorni 4.64780118Included4.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

44.20 €

Disponibile 3 giorni 4.85286118Included4.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

44.20 €

Disponibile 3 giorni 4.95286118Included4.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.73 €

Disponibile 3 giorni 55286118Included50 ~ -0.0120 ~ -0.012

48.72 €

Disponibile 3 giorni 5.15286118Included5.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

48.72 €

Disponibile 3 giorni 5.25286118Included5.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

55.12 €

Disponibile 3 giorni 5.45793118Included5.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

53.15 €

Disponibile 3 giorni 5.55793118Included5.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

56.14 €

Disponibile 3 giorni 65793118Included60 ~ -0.0120 ~ -0.012

74.02 €

Disponibile 3 giorni 6.263101118Included6.20 ~ -0.0150 ~ -0.015

68.11 €

Disponibile 3 giorni 6.563101118Included6.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

85.89 €

Disponibile 3 giorni 6.763101118Included6.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

79.03 €

Disponibile 3 giorni 6.869109118Included6.80 ~ -0.0150 ~ -0.015

76.01 €

Disponibile 3 giorni 769109118Included70 ~ -0.0150 ~ -0.015

97.12 €

Disponibile 3 giorni 7.169109118Included7.10 ~ -0.0150 ~ -0.015

79.12 €

Disponibile 3 giorni 7.569109118Included7.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
C-SDS
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
11234
1.11436
1.21638
1.31638
1.41840
1.51840
1.62043
1.72043
1.82246
1.92246
22449
2.12449
2.22753
2.32753
2.43057
2.53057
2.63057
2.83361
2.93361
33361
3.13665
3.23665
3.33665
3.43970
3.53970
3.63970
3.73970
3.84375
3.94375
44375
4.24375
4.34780
4.44780
4.54780
4.64780
4.74780
4.85286
4.95286
55286
5.15286
5.25286
5.35286
5.45793
5.55793
5.65793
65793
6.263101
6.463101
6.563101
6.763101
6.869109
769109
7.169109
7.269109
7.569109
875117


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type Carbide Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico