Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | With/without Oil Hole | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 90 | 150 | Included | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
165.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 120 | 200 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
123.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 60 | 100 | Included | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
175.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 100 | 150 | Included | 9 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
224.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 140 | 200 | Included | 9 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
169.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 100 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
101.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 60 | 100 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
123.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 90 | 150 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
111.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 60 | 100 | None | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
84.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 90 | 150 | None | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
112.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 120 | 200 | None | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
125.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 60 | 100 | None | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
91.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 90 | 150 | None | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
123.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 120 | 200 | None | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
141.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 60 | 100 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
103.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 90 | 150 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
132.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 120 | 200 | None | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
90.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 7 | 60 | 100 | None | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
117.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 90 | 150 | None | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
145.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 120 | 200 | None | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
100.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 60 | 100 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
119.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 100 | 150 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
149.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 140 | 200 | None | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
140.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 100 | 150 | None | 9 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
179.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 140 | 200 | None | 9 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
124.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 100 | None | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
154.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | 150 | None | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
192.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 140 | 200 | None | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | |
Diameter D | |||
TAC-SDXL | 3 | 60 | 100 |
3 | 90 | 150 | |
4 | 60 | 100 | |
4 | 90 | 150 | |
4 | 120 | 200 | |
5 | 60 | 100 | |
5 | 90 | 150 | |
5 | 120 | 200 | |
6 | 60 | 100 | |
6 | 90 | 150 | |
6 | 120 | 200 | |
7 | 60 | 100 | |
7 | 90 | 150 | |
7 | 120 | 200 | |
8 | 60 | 100 | |
8 | 100 | 150 | |
8 | 140 | 200 | |
9 | 60 | 100 | |
9 | 100 | 150 | |
9 | 140 | 200 | |
10 | 60 | 100 | |
10 | 100 | 150 | |
10 | 140 | 200 |
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | |
Diameter D | |||
TAC-HSDXL | 3 | 60 | 100 |
3 | 90 | 150 | |
3 | 120 | 200 | |
4 | 60 | 100 | |
4 | 90 | 150 | |
4 | 120 | 200 | |
5 | 60 | 100 | |
5 | 90 | 150 | |
5 | 120 | 200 | |
6 | 60 | 100 | |
6 | 90 | 150 | |
6 | 120 | 200 | |
7 | 60 | 100 | |
7 | 90 | 150 | |
7 | 120 | 200 | |
8 | 60 | 100 | |
8 | 100 | 150 | |
8 | 140 | 200 | |
9 | 60 | 100 | |
9 | 100 | 150 | |
9 | 140 | 200 | |
10 | 60 | 100 | |
10 | 100 | 150 | |
10 | 140 | 200 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | Point Angle(°) | 130 |
Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
With/without Oil Hole
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali