Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.008 | |
94.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
89.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
93.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
108.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
139.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
103.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
178.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
123.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
176.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
194.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
126.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
140.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
204.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
159.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
109.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
149.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
116.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
124.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
139.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 77 | 124 | 14 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
58.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 20 | 62 | 6 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.008 | |
66.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 20 | 62 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
66.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 20 | 62 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
66.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 20 | 62 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
66.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.8 | 22 | 62 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
59.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
75.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
75.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
76.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
95.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
95.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
91.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
103.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.3 | 30 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
103.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 30 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
108.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
95.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
113.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.3 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
113.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
119.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.8 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
105.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
124.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.3 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
124.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
129.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.8 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
114.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
140.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.3 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
140.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.5 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
133.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
97.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.3 | 50 | 102 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
97.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.5 | 50 | 102 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
100.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.8 | 50 | 102 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
151.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 50 | 102 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
104.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11.5 | 55 | 102 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
154.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 55 | 102 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
107.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 55 | 112 | 14 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
175.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 60 | 112 | 14 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 20 | 62 | 6 |
3.2 | 20 | 62 | 6 |
3.3 | 20 | 62 | 6 |
3.5 | 20 | 62 | 6 |
3.8 | 22 | 62 | 6 |
4 | 24 | 66 | 6 |
4.2 | 24 | 66 | 6 |
4.5 | 24 | 66 | 6 |
5 | 28 | 66 | 6 |
5.3 | 28 | 66 | 6 |
5.5 | 28 | 66 | 6 |
6 | 28 | 66 | 6 |
6.3 | 30 | 79 | 8 |
6.5 | 30 | 79 | 8 |
6.8 | 34 | 79 | 8 |
7 | 34 | 79 | 8 |
7.3 | 34 | 79 | 8 |
7.5 | 34 | 79 | 8 |
7.8 | 41 | 79 | 8 |
8 | 41 | 79 | 8 |
8.3 | 47 | 89 | 10 |
8.5 | 47 | 89 | 10 |
8.8 | 47 | 89 | 10 |
9 | 47 | 89 | 10 |
9.3 | 47 | 89 | 10 |
9.5 | 47 | 89 | 10 |
10 | 47 | 89 | 10 |
10.3 | 50 | 102 | 12 |
10.5 | 50 | 102 | 12 |
10.8 | 50 | 102 | 12 |
11 | 50 | 102 | 12 |
11.5 | 55 | 102 | 12 |
12 | 55 | 102 | 12 |
12.5 | 55 | 112 | 14 |
13 | 60 | 112 | 14 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 28 | 66 | 6 |
3.3 | 28 | 66 | 6 |
3.5 | 28 | 66 | 6 |
4 | 36 | 74 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 |
4.5 | 36 | 74 | 6 |
5 | 44 | 82 | 6 |
5.5 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 |
6.5 | 53 | 91 | 8 |
6.8 | 53 | 91 | 8 |
7 | 53 | 91 | 8 |
8 | 53 | 91 | 8 |
8.5 | 61 | 103 | 10 |
9 | 61 | 103 | 10 |
10 | 61 | 103 | 10 |
10.3 | 71 | 118 | 12 |
11 | 71 | 118 | 12 |
12 | 71 | 118 | 12 |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 140 |
Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali