TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular (Codici componente)

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TSC-XSDR
  • TSC-XSDM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -L'angolo di elica debole e l'elevato diametro del nucleo migliorano la rigidità dell'utensile -Raggiunge un'eccellente resistenza utilizzando un tagliente dritto -Ideale per la lavorazione di acciai di elevata durezza da HRC40 a 60 -Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular:Related Image
Codice componente
TSC-XSDM3
TSC-XSDM3.3
TSC-XSDM3.5
TSC-XSDM4
TSC-XSDM4.2
TSC-XSDM4.5
TSC-XSDM5
TSC-XSDM5.5
TSC-XSDM6
TSC-XSDM6.5
TSC-XSDM6.8
TSC-XSDM7
TSC-XSDM8
TSC-XSDM8.5
TSC-XSDM9
TSC-XSDM10
TSC-XSDM10.3
TSC-XSDM11
TSC-XSDM12
TSC-XSDM13
TSC-XSDR3
TSC-XSDR3.3
TSC-XSDR3.5
TSC-XSDR4
TSC-XSDR4.2
TSC-XSDR4.5
TSC-XSDR5
TSC-XSDR5.5
TSC-XSDR6
TSC-XSDR6.5
TSC-XSDR6.8
TSC-XSDR7
TSC-XSDR8
TSC-XSDR8.5
TSC-XSDR9
TSC-XSDR10
TSC-XSDR10.3
TSC-XSDR11
TSC-XSDR12
TSC-XSDR13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

64.67 €

1 Disponibile 5 giorni 3286630 ~ -0.0140 ~ -0.006

67.50 €

1 Disponibile 5 giorni 3.328663.30 ~ -0.0180 ~ -0.008

66.08 €

1 Disponibile 5 giorni 3.528663.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

73.14 €

1 Disponibile 5 giorni 4347340 ~ -0.0180 ~ -0.008

67.21 €

1 Disponibile 5 giorni 4.234734.20 ~ -0.0180 ~ -0.008

85.82 €

1 Disponibile 5 giorni 4.534734.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

101.94 €

1 Disponibile 5 giorni 5347350 ~ -0.0180 ~ -0.008

120.00 €

1 Disponibile 5 giorni 5.538765.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

117.18 €

1 Disponibile 5 giorni 6418160 ~ -0.0180 ~ -0.008

135.50 €

1 Disponibile 5 giorni 6.541816.50 ~ -0.0220 ~ -0.009

141.71 €

1 Disponibile 5 giorni 6.843836.80 ~ -0.0220 ~ -0.009

118.02 €

1 Disponibile 5 giorni 7438370 ~ -0.0220 ~ -0.009

141.71 €

1 Disponibile 5 giorni 8489080 ~ -0.0220 ~ -0.009

165.11 €

1 Disponibile 5 giorni 8.553968.50 ~ -0.0220 ~ -0.009

134.66 €

1 Disponibile 5 giorni 9559890 ~ -0.0220 ~ -0.009

106.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1060105100 ~ -0.0220 ~ -0.009

130.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10.36611210.30 ~ -0.0270 ~ -0.011

169.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1168114110 ~ -0.0270 ~ -0.011

126.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1273121120 ~ -0.0270 ~ -0.011

112.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1378137130 ~ -0.0270 ~ -0.011

55.64 €

1 Disponibile 5 giorni 3164630 ~ -0.0140 ~ -0.006

69.75 €

1 Disponibile 5 giorni 3.318523.30 ~ -0.0180 ~ -0.008

66.93 €

1 Disponibile 5 giorni 3.520523.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

61.57 €

1 Disponibile 5 giorni 4225540 ~ -0.0180 ~ -0.008

82.72 €

1 Disponibile 5 giorni 4.222554.20 ~ -0.0180 ~ -0.008

79.89 €

1 Disponibile 5 giorni 4.524584.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

97.53 €

1 Disponibile 5 giorni 5266250 ~ -0.0180 ~ -0.008

120.00 €

1 Disponibile 5 giorni 5.528665.50 ~ -0.0180 ~ -0.008

111.25 €

1 Disponibile 5 giorni 6286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

125.91 €

1 Disponibile 5 giorni 6.531706.50 ~ -0.0220 ~ -0.009

134.66 €

1 Disponibile 5 giorni 6.834746.80 ~ -0.0220 ~ -0.009

99.12 €

1 Disponibile 5 giorni 7347470 ~ -0.0220 ~ -0.009

125.91 €

1 Disponibile 5 giorni 8377980 ~ -0.0220 ~ -0.009

145.38 €

1 Disponibile 5 giorni 8.537798.50 ~ -0.0220 ~ -0.009

118.02 €

1 Disponibile 5 giorni 9408490 ~ -0.0220 ~ -0.009

148.52 €

1 Disponibile 5 giorni 104389100 ~ -0.0220 ~ -0.009

181.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10.3438910.30 ~ -0.0270 ~ -0.011

142.33 €

1 Disponibile 5 giorni 114795110 ~ -0.0270 ~ -0.011

170.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1251102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

152.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1351102130 ~ -0.0270 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Specifiche

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular:Related Image

Model Number
TSC-XSDR (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
31646
3.31852
3.52052
42255
4.22255
4.52458
52662
5.52866
62866
6.53170
6.83474
73474
83779
8.53779
94084
104389
10.34389
114795
1251102
1351102

Model Number
TSC-XSDM (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
32866
3.32866
3.52866
43473
4.23473
4.53473
53473
5.53876
64181
6.54181
6.84383
74383
84890
8.55396
95598
1060105
10.366112
1168114
1273121
1378137


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed cutting.
Weak torsion and high core thickness enhance the rigidity of the tool.
Adopting a straight cutting edge achieves outstanding strength.
Ideal for machining HRC 40 – 60 high-hardness steel.

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular:Related Image

Informazioni di base

work material Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel Tool Material Type Carburo Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140
Thinning Included

Supporto tecnico