Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 6 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
38.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.1 | 6.6 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.2 | 7.2 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.3 | 7.8 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
39.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.4 | 8.4 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
39.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 9 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
36.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.6 | 9.6 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 10.2 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
43.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.8 | 10.8 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.9 | 11.4 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
40.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
42.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.1 | 12.6 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.2 | 13.2 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 13.8 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.4 | 14.4 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 15 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.6 | 15.6 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.7 | 16.2 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.8 | 16.8 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
42.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.9 | 17.4 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
42.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 18 | 59 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
38.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 6.4 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
36.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 8 | 47 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.2 | 10.8 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.3 | 11.7 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
41.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.4 | 12.6 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
40.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 13.5 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
39.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.6 | 14.4 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
45.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 15.3 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
44.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.8 | 16.2 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
45.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.9 | 17.1 | 52 | 3 | 0 ~ -0.010 | |
41.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 18 | 63 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
45.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.1 | 18.9 | 63 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.2 | 19.8 | 63 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 20.7 | 63 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
44.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 22.5 | 63 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.6 | 23.4 | 67 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.7 | 24.3 | 67 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
51.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.8 | 25.2 | 67 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
45.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.9 | 26.1 | 67 | 4 | 0 ~ -0.012 | |
45.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 27 | 67 | 4 | 0 ~ -0.012 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
0.8 | 4.8 | 47 | 3 |
0.9 | 5.4 | 47 | 3 |
1 | 6 | 47 | 3 |
1.1 | 6.6 | 47 | 3 |
1.2 | 7.2 | 47 | 3 |
1.3 | 7.8 | 47 | 3 |
1.4 | 8.4 | 47 | 3 |
1.5 | 9 | 47 | 3 |
1.6 | 9.6 | 47 | 3 |
1.7 | 10.2 | 47 | 3 |
1.8 | 10.8 | 52 | 3 |
1.9 | 11.4 | 52 | 3 |
2 | 12 | 59 | 4 |
2.1 | 12.6 | 59 | 4 |
2.2 | 13.2 | 59 | 4 |
2.3 | 13.8 | 59 | 4 |
2.4 | 14.4 | 59 | 4 |
2.5 | 15 | 59 | 4 |
2.6 | 15.6 | 59 | 4 |
2.7 | 16.2 | 59 | 4 |
2.8 | 16.8 | 59 | 4 |
2.9 | 17.4 | 59 | 4 |
3 | 18 | 59 | 4 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
0.8 | 6.4 | 47 | 3 |
0.9 | 7.2 | 47 | 3 |
1 | 8 | 47 | 3 |
1.1 | 8.8 | 47 | 3 |
1.2 | 10.8 | 52 | 3 |
1.3 | 11.7 | 52 | 3 |
1.4 | 12.6 | 52 | 3 |
1.5 | 13.5 | 52 | 3 |
1.6 | 14.4 | 52 | 3 |
1.7 | 15.3 | 52 | 3 |
1.8 | 16.2 | 52 | 3 |
1.9 | 17.1 | 52 | 3 |
2 | 18 | 63 | 4 |
2.1 | 18.9 | 63 | 4 |
2.2 | 19.8 | 63 | 4 |
2.3 | 20.7 | 63 | 4 |
2.4 | 21.6 | 63 | 4 |
2.5 | 22.5 | 63 | 4 |
2.6 | 23.4 | 67 | 4 |
2.7 | 24.3 | 67 | 4 |
2.8 | 25.2 | 67 | 4 |
2.9 | 26.1 | 67 | 4 |
3 | 27 | 67 | 4 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 140 |
Thinning | Included | Diameter Tolerance | +0.012 ~ +0.002 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali