DLC Coated Carbide Drill for Aluminum Machining, Regular

DLC Coated Carbide Drill for Aluminum Machining, Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il rivestimento DLC con eccellente resistenza all'abrasione e alla saldatura dei trucioli lo rende ideale per la lavorazione di metalli non ferrosi come l'alluminio e il rame La forma a spirale alta garantisce un'eccellente evacuazione dei trucioli e un'ottima affilatura La gamma di dimensioni è adatta alla realizzazione di fori pilota per la lavorazione della plastica con maschi per stampi, dove la precisione è difficile da controllare -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni sulle procedure di applicazione, l'ambito dei servizi, i prezzi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DLC Coated Carbide Drill for Aluminum Machining, Regular:Related Image
Codice componente
DLC-ALESDR5.52
DLC-ALESDR6.3
DLC-ALESDR7.8
DLC-ALESDR7.52
DLC-ALESDR8.5
DLC-ALESDR8.8
DLC-ALESDR9.54
DLC-ALESDR11.22
DLC-ALESDR11.36
DLC-ALESDR11.38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

87.13 €

1 Disponibile 5 giorni 5.52418560 ~ -0.0180 ~ -0.008

98.89 €

1 Disponibile 5 giorni 6.3418580 ~ -0.0220 ~ -0.009

107.35 €

1 Disponibile 5 giorni 7.8489280 ~ -0.0220 ~ -0.009

149.96 €

1 Disponibile 5 giorni 7.52489280 ~ -0.0220 ~ -0.009

118.64 €

1 Disponibile 5 giorni 8.553103100 ~ -0.0220 ~ -0.009

120.30 €

1 Disponibile 5 giorni 8.855105100 ~ -0.0220 ~ -0.009

173.37 €

1 Disponibile 5 giorni 9.5460110100 ~ -0.0220 ~ -0.009

147.95 €

1 Disponibile 5 giorni 11.2271128120 ~ -0.0270 ~ -0.011

147.95 €

1 Disponibile 5 giorni 11.3671128120 ~ -0.0270 ~ -0.011

147.95 €

1 Disponibile 5 giorni 11.3871128120 ~ -0.0270 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Specifiche

DLC Coated Carbide Drill for Aluminum Machining, Regular:Related Image

Model Number
DLC-ALESDR
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
319513
3.221534
3.321534
3.524564
3.6627594
3.6827594
3.827594
427594
4.227716
4.531756
4.6238826
4.6438826
538826
5.338826
5.538826
5.5241856
5.5441856
641856
6.341858
6.541858
6.843878
743878
7.345898
7.3645898
7.3845898
7.545898
7.5248928
7.5448

92

8

7.848

92

8

848

92

8

8.353

103

10

8.553

103

10

8.855

105

10

955

105

10

9.2458

108

10

9.2658

108

10

9.358

108

10

9.558

108

10

9.5260

110

10

9.5460

110

10

1060

110

10

10.366

123

12

10.566

123

12

10.868

125

12

1168

125

12

11.2271

128

12

11.2471

128

12

11.3671

128

12

11.3871

128

12

11.571

128

12

1273

130

12

12.576

135

14

1378

137

14



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The DLC coating has excellent wear-resistant and welding-resistant properties that make it ideal for machining non-ferrous metals such as aluminum, copper, etc.
A strong torsion shape provides superior discharge of cutting chips and cutting capability.
We have provided a product line-up of sizes, which are effective in making pilot holes for plastic working where it is difficult to control the accuracy with roll taps.

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Included Coating Type DLC With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130 Thinning Included

Supporto tecnico