Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model

Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Punta al carburo adatta per resine epossidiche, resine fenoliche, resine polimerizzanti in fibra di vetro e fibra di carbonio, ecc. La forma di taglio a mezzaluna sopprime lo sfilacciamento, la sfaldatura e lo sfrangiamento dello strato superficiale specifico della resina.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model:Related Image
Codice componente
SEC-PLSDB2
SEC-PLSDB2.5
SEC-PLSDB3
SEC-PLSDB3.5
SEC-PLSDB4
SEC-PLSDB4.5
SEC-PLSDB5
SEC-PLSDB6
SEC-PLSDB7
SEC-PLSDB8
SEC-PLSDB10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

76.47 €

1 Disponibile 5 giorni 2123820 ~ -0.0140 ~ -0.014

39.82 €

1 Disponibile 5 giorni 2.514432.50 ~ -0.0140 ~ -0.014

42.49 €

1 Disponibile 5 giorni 3164630 ~ -0.0140 ~ -0.014

92.49 €

1 Disponibile 5 giorni 3.520523.50 ~ -0.0180 ~ -0.018

51.80 €

1 Disponibile 5 giorni 4225540 ~ -0.0180 ~ -0.018

111.78 €

1 Disponibile 5 giorni 4.524584.50 ~ -0.0180 ~ -0.018

51.02 €

1 Disponibile 5 giorni 5266250 ~ -0.0180 ~ -0.018

62.96 €

1 Disponibile 5 giorni 6286660 ~ -0.0180 ~ -0.018

77.65 €

1 Disponibile 5 giorni 7347470 ~ -0.0220 ~ -0.022

86.08 €

1 Disponibile 5 giorni 8377980 ~ -0.0220 ~ -0.022

112.24 €

1 Disponibile 5 giorni 104389100 ~ -0.0220 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Diameter
D
SEC-PLSDB21238
2.51443
31646
3.52052
42255
4.52458
52662
62866
73474
83779
104389


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It is suitable for epoxy or phenol resin and for thermosetting plastics, such as glass fiber and carbon fiber reinforced plastics.
By adopting a shape like a scythe, the characteristic fraying, peeling, and fluff from the surface layers of resin can be kept to a minimum.

Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model:Related Image

Informazioni di base

work material Resina Tool Material Type Carburo Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None

Supporto tecnico