TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular

TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Grazie alla sua forma speciale, offre eccellenti prestazioni di taglio anche in metalli non ferrosi come ghisa grigia, ghisa sferoidale, leghe di alluminio, ottone e magnesio. Grazie alla forma a spirale della punta, è possibile forare senza centratura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular:Related Image
Codice componente
TAC-FCESD3R5
TAC-FCESD3R6
TAC-FCESD3R6.5
TAC-FCESD3R6.8
TAC-FCESD3R7
TAC-FCESD3R8.5
TAC-FCESD3R10
TAC-FCESD3R12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

72.95 €

1 Disponibile 5 giorni 544826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

78.32 €

1 Disponibile 5 giorni 644826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

99.95 €

1 Disponibile 5 giorni 6.553918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

103.95 €

1 Disponibile 5 giorni 6.853918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

99.47 €

1 Disponibile 5 giorni 753918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

124.99 €

1 Disponibile 5 giorni 8.56110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

114.29 €

1 Disponibile 5 giorni 106110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

185.20 €

1 Disponibile 5 giorni 127111812+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-FCESD3R544826
644826
6.553918
6.853918
753918
853918
8.56110310
96110310
106110310
10.37111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Its specialized form means that it exhibits superior cutting performance with gray cast iron and ductile cast iron, as well as non-ferrous metals such as aluminum alloy, brass, magnesium, etc.
Drilling can be done without centering by using a spiral-pointed shape for the tip chisel portion.
The discharge of cutting chips is promoted using a groove with a wide design.
[ ! ]Refer to page 759 for information about the advantages of a diameter plus tolerance.

TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular:Related Image

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130 Thinning Included

Supporto tecnico