TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAC-SF-SDR
  • TAC-SC-SDR
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] ) - I fori per le viti possono essere eseguiti in un'unica operazione, ottenendo una lavorazione altamente efficiente (tipo svasatore) - Poiché i fori di rilievo possono essere eseguiti contemporaneamente alla realizzazione dei fori pilota per le strisce di alimentazione, è ideale per la realizzazione di fori pilota in pannelli spessi che necessitano di rilievo (tipo a taglio singolo).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image
Codice componente
TAC-SC-SDR3.4-8
TAC-SC-SDR3.4-12
TAC-SC-SDR4.3-10
TAC-SC-SDR4.3-15
TAC-SC-SDR5.1-12
TAC-SC-SDR5.1-18
TAC-SC-SDR6.8-16
TAC-SC-SDR6.8-24
TAC-SC-SDR8.5-20
TAC-SC-SDR8.5-30
TAC-SC-SDR10.3-24
TAC-SC-SDR10.3-36
TAC-SF-SDR3.4-8
TAC-SF-SDR3.4-10
TAC-SF-SDR3.4-12
TAC-SF-SDR3.4-15
TAC-SF-SDR4.3-10
TAC-SF-SDR4.5-12
TAC-SF-SDR4.5-22
TAC-SF-SDR5.1-12
TAC-SF-SDR5.1-18
TAC-SF-SDR5.5-17
TAC-SF-SDR5.5-28
TAC-SF-SDR6.6-20
TAC-SF-SDR6.6-33
TAC-SF-SDR6.8-16
TAC-SF-SDR8.5-30
TAC-SF-SDR9-28
TAC-SF-SDR9-42
TAC-SF-SDR10.3-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Step Length ℓ
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter Use Major Diameter D1
(φ)
Applicable Screw Size

90.07 €

1 Disponibile 5 giorni 3.42173860 ~ -0.0140 ~ -0.008-6M4

90.07 €

1 Disponibile 5 giorni 3.425771260 ~ -0.0140 ~ -0.008-6M4

97.21 €

1 Disponibile 5 giorni 4.326791070 ~ -0.0140 ~ -0.009-7M5

97.21 €

1 Disponibile 5 giorni 4.331841570 ~ -0.0140 ~ -0.009-7M5

110.88 €

1 Disponibile 5 giorni 5.130841280 ~ -0.0140 ~ -0.009-8M6

110.88 €

1 Disponibile 5 giorni 5.136901880 ~ -0.0140 ~ -0.009-8M6

130.21 €

1 Disponibile 5 giorni 6.8409616100 ~ -0.0180 ~ -0.009-10M8

130.21 €

1 Disponibile 5 giorni 6.84810424100 ~ -0.0180 ~ -0.009-10M8

94.01 €

1 Disponibile 5 giorni 8.55011220120 ~ -0.0180 ~ -0.011-12M10

109.82 €

1 Disponibile 5 giorni 8.56012230120 ~ -0.0180 ~ -0.011-12M10

107.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10.36012424140 ~ -0.0220 ~ -0.011-14M12

146.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10.37213636140 ~ -0.0220 ~ -0.011-14M12

85.47 €

1 Disponibile 5 giorni 3.42173860 ~ -0.0140 ~ -0.008Cutting6-

95.93 €

1 Disponibile 5 giorni 3.42175106.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing6.5-

85.47 €

1 Disponibile 5 giorni 3.425771260 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting6-

115.80 €

1 Disponibile 5 giorni 3.42580156.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing6.5-

84.87 €

1 Disponibile 5 giorni 4.326791070 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting7-

111.45 €

1 Disponibile 5 giorni 4.525741280 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing8-

143.25 €

1 Disponibile 5 giorni 4.535842280 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing8-

110.88 €

1 Disponibile 5 giorni 5.130841280 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting8-

110.88 €

1 Disponibile 15 giorni 5.136901880 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting8-

128.10 €

1 Disponibile 5 giorni 5.52979179.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing9.5-

170.53 €

1 Disponibile 5 giorni 5.54090289.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing9.5-

209.17 €

1 Disponibile 5 giorni 6.6329120110 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing11-

233.72 €

1 Disponibile 5 giorni 6.64510433110 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing11-

130.21 €

1 Disponibile 5 giorni 6.8409616100 ~ -0.0180 ~ -0.009Cutting10-

109.82 €

1 Disponibile 5 giorni 8.56012230120 ~ -0.0180 ~ -0.011Cutting12-

190.12 €

1 Disponibile 5 giorni 94710828140 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing14-

218.55 €

1 Disponibile 5 giorni 96512242140 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing14-

146.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10.37213636140 ~ -0.0220 ~ -0.011Cutting14-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image

Model Number
TAC-SF-SDR (For bolt hole drilling)
  Step Length
Large Diameter
D1
Groove Length
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip Diameter
D
Counterbore
Type
3.4106.521756.5
156.525806.5
4.512825748
22835848
5.5179.529799.5
289.540909.5
6.62011329111
33114510411
928144710814
42146512214
Cutting
Type
3.48621736
12625776
4.310726797
5.112830848
18836908
6.81610409610
8.520125011212
30126012212
10.336147213614

Tip Diameter DTolerance (h8)
3.4 ~ 5.50
-0.014
6.6 ~ 90
-0.018
10.30
-0.022

Shank Diameter dTolerance (h6)
60
-0.008
6.5 ~ 100
-0.009
11~ 140
-0.011

Model Number
TAC-SC-SDR (For screw tap hole drilling)
Tip Diameter
D
Step Length
Large Diameter
D1
Groove Length
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Applicable Screw Size
3.48621736M4
12625776M4
4.310726797M5
15731847M5
5.112830848M6
18836908M6
6.81610409610M8
24104810410M8
8.520125011212M10
30126012212M10
10.324146012414M12
36147213614M12

Tip Diameter DTolerance (h8)
3.4 ~ 5.10
-0.014
6.8 / 8.50
-0.018
10.30
-0.022

Shank Diameter dTolerance (h6)
60
-0.008
7 ~ 100
-0.009
12 / 140
-0.011


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Boring and counterboring processes when drilling bolt holes can be done in a single step to realize a high-efficiency process. (Counterbore Model)
When drilling pilot tap holes, a relief hole can be drilled at the same time, which is ideal for drilling pilot holes in thick sheet metal to provide scrap clearance. (Cutting Model)

Designed for very frequent drilling of pilot holes for M4 – M12 metric coarse thread.
High-efficiency hole drilling is achieved by reducing the chamfering process.

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Supporto tecnico