DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub (Codici componente)

DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • DLC-SC-SDR
  • DLC-SF-SDR
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Eccellente evacuazione dei trucioli e affilatura grazie all'elevata forma a spirale -Progettato per la preforatura frequente di fori metrici grossolani da M4 a M12 -Sono disponibili 2 tipi di angoli di passo per la smussatura e il taglio -Riduce il processo di smussatura e raggiunge un'elevata efficienza di foratura. (DLC-SC-SDR) -Possono essere lavorati simultaneamente i fori di ripresa quando si eseguono i fori pilota per i bulloni (DLC-SF-SDR).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub:Related Image
Codice componente
DLC-SC-SDR6.8-24
DLC-SF-SDR8.5-20
DLC-SF-SDR8.5-30
DLC-SF-SDR10.3-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Step Length ℓ
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter Use Major Diameter D1
(φ)

113.95 €

1 Disponibile 5 giorni 6.84810424100 ~ -0.0180 ~ -0.009For Chamfering10

101.88 €

1 Disponibile 5 giorni 8.55011220120 ~ -0.0180 ~ -0.011Cutting12

120.73 €

1 Disponibile 5 giorni 8.56012230120 ~ -0.0180 ~ -0.011Cutting12

151.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10.37213636140 ~ -0.0220 ~ -0.011Cutting14

Loading...

  1. 1

Specifiche

DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub:Related Image

Model Number Step Length
Large Diameter
D1
Groove Length
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip Diameter
D
DLC-SC-SDR
(For chamfering)

DLC-SF-SDR
(For cutting)
3.48621736
12625776
4.310726797
15731847
5.112830848
18836908
6.81610409610
24104810410
8.520125011212
30126012212
10.324146012414
36147213614


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The DLC coating has excellent wear-resistant and welding-resistant properties that make it ideal for machining non-ferrous metals such as aluminum, copper, etc.
A strong torsion shape provides superior discharge of cutting chips and cutting capability.
Designed for very frequent drilling of pilot holes for M4 – M12 metric coarse thread.
Two models of step angle are available for chamfering and cutting.
High-efficiency hole drilling is achieved by reducing the chamfering process. (DLC-SC-SDR)
When drilling pilot holes for bolts, relief holes can also be drilled at the same time. (DLC-SF-SDR)

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type DLC With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130 Thinning Included

Supporto tecnico